Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Caractéristiques

  • De 200 à 500 N (40 à 100 lbf) 
  • Multi-composants, jusqu'à trois directions de force
  • Corps en aluminium
  • Grande adaptabilité aux interfaces tige-cylindre
  • Mesures sur deux et trois axes
  • Convient à la plupart des leviers de vitesse
  • Conception compacte et ergonomique
  • Amplificateur intégré en option
  • Existe dans de nombreuses conceptions optionnelles 

Applications

  • Équipement embarqué sur véhicules d'essais
  • Équipement sur bancs d'essais 
  • Robots et automatismes 
  • Laboratoire et recherche
barre horizontale
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge pour l'automobile

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 200, 300, 500

  • Plage à pleine échelle (lbf) 40, 60, 100

  • Tension d'alimentation (VDC) 5, 10 – 30

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -20 – 80 °C [ '-4 – 176 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,3

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  ± 2 mV/V, ± 2 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Compression, Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±.5/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±1/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0037

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue