Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Cette cellule de charge présente des surfaces extérieures lisses pour éviter les dommages sur les matériaux des mannequins ou des coussins d'air et permet de réduire la traînée et les erreurs dues à la friction. Le câble remplaçable par l'utilisateur garantit que, même si votre câblage est endommagé, des câbles de remplacement peuvent être rapidement connectés afin que votre installation de crash test reste pleinement opérationnelle. Le pont de Wheatstone à faible bruit est constitué de jauges de contrainte à feuille métallique qui fournissent des sorties pleine échelle de 2 mV/V d'excitation. La cellule de charge EL20-S458 peut être configurée avec une variété d'options permettant d'adapter l'instrument à votre application. Vous pouvez choisir parmi plusieurs plages de température compensées standard, des axes rainurés ou moletés, différentes tensions d'entrée, différentes longueurs de câble ou même combiner ces options de façon unique.

Avantages

  • Conception en titane très légère
  • Axes en titane fendus ultralégers disponibles
  • Faible bruit
  • Sortie avancée linéarisée en option  

Applications

  • Crash test automobile
  • Livraison de charges utiles militaires
  • Charges d'arrimage des parachutes sportifs et militaires
  • Systèmes de déploiement automatique des parachutes de secours  
barre horizontale
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellules de charge pour l'automobile

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (Newton) 0 – 25000, 0 – 5000

  • Plage à pleine échelle (lbf) 0 – 1000, 0 – 5000

  • Tension d'alimentation (VDC) 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 120 °C [ -40 – 248 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 0,5

Fonctionnement/Application

  • Type de signal de sortie  1,5 mV/V, 4 V

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP50

Autre

  • Direction des efforts  Tension

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±1/50

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±1/50

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FLS0038

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue