Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Le FX1901 est un appareil à cellule de charge de 1 % avec des plages de compression à pleine échelle de 10, 25, 50 ou 100 et 200 lbf. Cette nouvelle technologie peu coûteuse permet la détection de force dans une toute nouvelle catégorie de produits de consommation et médicaux « intelligents ». La technologie exclusive de MEAS, dérivée d’applications aérospatiales exigeantes, utilise des jauges de contrainte piézorésistives micro-usinées fusionnées sur un élément flexible de mesure de force en acier inoxydable hautes performances avec du verre à haute température. La technologie Microfused™ supprime les époxydes organiques sensibles au vieillissement utilisés dans les conceptions traditionnelles de cellule de charge, offrant une portée à long terme et une stabilité du zéro excellentes. Fonctionnant à des contraintes très faibles, la technologie TE offre une durée de cycle de vie globalement illimitée, une résolution supérieure, des capacités de dépassement élevées et une échelle de rapports de 20 mV/V. La combinaison de flexions abouties et de jauges de contrainte MEM miniaturisées micro permet d’obtenir de faibles coûts dans les applications OEM à grand volume allant des dispositifs médicaux jetables aux appareils durables et aux équipements d’exercice. 

Avantages

  • Conception haute fiabilité pour les applications OEM, électroménagers et médicales 
  • Plages de 10 à 200 lbf 
  • Boîtier à pile bouton compact 
  • Caractéristiques de montage anti-rotation
  • Conformité CE 
  • Petit
  • Faible bruit
  • Robuste : protection élevée sur la portée
  • Sortie mV : 20 mV/V nominal
  • Faible déviation avec un cycle de vie élevé
  • Rapide
FAQ

Foire aux questions

Les cellules de charge sont-elles utilisées dans les applications de pompes médicales ?

Oui. TE Connectivity (TE) fabrique des capteurs de détection de bulles d’air et de force pour les applications de pompes à perfusion médicales.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de capteur de force  Cellule de charge de compression OEM

Caractéristiques électriques

  • Plage à pleine échelle (lbf) 25, 50, 100, 200

  • Tension d'alimentation (VDC) 5

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  0 – 50 °C [ 32 – 122 °F ]

  • Précision (% of FS) ± 1

Autre

  • Direction des efforts  Compression

  • Dérive du zéro sur la plage de température compensée (%FS/°C) ±0,05

  • Dérive de la sensibilité (%FS/°C) ±0,05

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-FSE0005

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue