Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Étanche | Plage de température de fonctionnement | Nombre de rangées | Fonction d'assurance de position | Système de verrouillage principal | Système de connecteur | Axe central (pas) | Largeur de la languette d'accouplement | Couleur principale | Courant nominal du contact (max) | Application du circuit | Type de montage | Température de fonctionnement (max) | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| 3-1719040-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Jaune | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | - | - | - |
| 1-1419158-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1563307-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 24 | Non | -40 – 130 °C | 3 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | .63 mm, 1.5 mm, 2.8 mm | Gris | 7.5 A, 10 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A | - | - |
| 1411169-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Non | -40 – 100 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | - | Gris | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 2-1419158-7 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | B | - | - |
| 5-1419168-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Oui | - | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A | - | - |
| 1411168-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | -40 – 100 °C | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 14 V | A | - | - |
| 2098407-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | -40 – 100 °C | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Jaune | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | B | - | - |
| 1-1438153-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A | - | - |
| 1-1411325-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Marron | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C | - | - |
| 1-1419158-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 10 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1-1411325-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Vert | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A | - | - |
| 1-1419168-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1452203-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | -40 – 120 °C | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .63 mm, 6.3 mm | Noir | 7.5 A, 40 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | - | A | - | - |
| 1456987-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | D | - | - |
| 1355922-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | -40 – 100 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Jaune | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 9-1411325-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | E | - | - |
| 2203663-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 18 | Oui | -40 – 85 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 6.5 A, 8.2 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 85 °C | 12 V | A | - | - |
| 2272431-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.54 mm | .63 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A | - | - |
| 2272431-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte | 2.54 mm | .63 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1-1411325-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Gris | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1-1452015-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Non | - | 2 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | H | - | - |
| 1411169-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 8 | Non | -40 – 100 °C | 2 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | - | Gris | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V, 24 V | C | - | - |
| 1452015-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1452598-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | Non | -40 – 120 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutre | - | - |
| 1452601-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 2 | Non | -40 – 120 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm | - | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | Neutre | - | - |
| 1456983-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1564003-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | -40 – 120 °C | 1 | Non | Sur la borne | Fil à appareil, Fil à carte | 2.54 mm | .64 mm | Jaune | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C, 105 °C, 110 °C, 120 °C | 12 V, 24 V | Neutre | - | - |
| 1411001-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1419158-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | B | - | - |
| 1438153-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1452015-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | Non | - | 2 | Non | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | H | - | - |
| 1456983-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A | - | - |
| 1456985-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | 1 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C | - | - |
| 1438188-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Oui | -40 – 120 °C | 1 | Oui | Sur la borne | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 120 °C | 12 V, 24 V | A | - | - |
| 1456985-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | 1 mm | Noir | - | Puissance | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1670249-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 70 | Non | - | 10 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 6.6 mm | .64 mm, 2.8 mm, 9.5 mm | - | 7.5 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage panneau | - | - | Neutre | - | - |
| 1411001-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Oui | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1420011-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | -40 – 100 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Gris | 7.5 A | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | 12 V | A | - | - |
| 1419158-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1456987-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C | - | - |
| 1488903-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | C | - | - |
| 1456983-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | Non | - | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | A | - | - |
| 1563308-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes mâles | 24 | Non | -40 – 130 °C | 3 | Non | Sur la borne | Fil à fil | 2.54 mm, 3.5 mm, 4.45 mm | - | Gris | 7.5 A, 10 A, 30 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | 130 °C | - | A | - | - |
| 1438153-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | Oui | - | 1 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | B | - | - |
| 1456867-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 16 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à appareil, Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | C | - | - |
| 2-1419158-9 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | C | - | - |
| 1823347-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | - | 2 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 5.1 mm | .63 mm, 1.5 mm | Noir | 7.5 A, 20 A | Électricité et signaux | Montage sur câble (suspension libre) | - | - | 1 | - | - |
| 2-1419158-8 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 22 | Non | -40 – 125 °C | 2 | Oui | Intégré dans le boîtier | Fil à carte, Fil à fil | 2.54 mm | .64 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 125 °C | - | A | - | - |
| 1924639-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | Non | -40 – 100 °C | 1 | Non | Intégré dans le boîtier | Fil à fil | - | 1 mm | Noir | - | Signal | Montage sur câble (suspension libre) | 70 °C, 75 °C, 80 °C, 85 °C, 90 °C, 100 °C | - | C | - | - |