Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de cosse | Dimension du fil | Dimension du fil | Largeur de la languette d'accouplement | Placage de l'interface | Étanche | Épaisseur de la languette d'accouplement | Dimension du fil | Dimension du fil | Température de fonctionnement (max) | Longueur de languette | Plage de température de fonctionnement |
---|
| 1924782-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Oui | .64 mm | 1 mm² | 17 AWG | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 1924878-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | .64 mm, 1.2 mm | Étain (Sn) | Non | - | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2-1419158-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Or (Au) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393364-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393367-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-4 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1393364-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Or (Au) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393365-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Or (Au) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393365-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 150 °C |
| 1393366-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1-1438299-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Argent (Ag) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 145 °C |
| 1-1419158-6 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-3 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1719958-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | - | - | - |
| 1393367-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Argent (Ag) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1924782-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Oui | .64 mm | 1 mm² | 17 AWG | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |
| 2-1393367-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Argent (Ag) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1438299-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .13 mm² | 26 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .13 mm² | 26 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2-1393366-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Argent (Ag) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 2-1419158-5 | Dessin technique du produit PDF 3D | Patte | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1924879-2 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .5 – .75 mm² | 20 – 18 AWG | 1.2 mm | Argent (Ag) | Oui | .64 mm | .5 mm², .6 mm², .75 mm² | 18 AWG, 19 AWG, 20 AWG | 125 °C | - | -40 – 125 °C |
| 1719957-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | .22 – .35 mm² | 24 – 22 AWG | 1 mm | Étain (Sn) | Non | .64 mm | .2 mm², .25 mm², .3 mm² | 22 AWG, 23 AWG, 24 AWG | - | - | - |
| 1924782-1 | Dessin technique du produit PDF 3D | Connecteur | 1 mm² | 17 AWG | 1.2 mm | Étain (Sn) | Oui | .64 mm | 1 mm² | 17 AWG | 125 °C | 16.25 mm | -40 – 125 °C |