Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  3, 6, 0

  • Nombre de positions de signaux  0

  • Nombre de positions  1, 2, 3, 4, 6

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 300, 600

  • Tension de fonctionnement (VAC) 300, 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Naturel, Noir, Rouge, Vert

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Types de contacts multiples  Sans

  • Maintien des contacts  Sans

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Loquet de verrouillage, Verrou, Verrouillage par inertie

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 6/6, Nylon 66, PA 66

  • Axe central (pas) (mm) 3.5, 6.2

  • Axe central (pas) (in) .138, .244

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 9.1, 12.6, 12.8, 18.8

  • Longueur du connecteur (in) .358, .495, .503, .739

  • Longueur du connecteur (in) .358, .495, .503, .739

  • Dimension du fil (AWG) 26 – 18

  • Longueur du connecteur (mm) 9.1, 12.6, 12.8, 18.8

  • Hauteur du connecteur (mm) 9.1, 9.55, 11.6, 13.5, 14.15, 14.2

  • Hauteur du connecteur (in) .358, .375, .456, .53, .556, .558

  • Dimension du fil (mm²) .129 – .823

  • Largeur du connecteur (in) .375

  • Hauteur du connecteur (in) .358, .375, .456, .53, .556, .558

  • Largeur du connecteur (mm) 13.5

  • Espacement de ligne à ligne  4.8 mm [ .189 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Marquage d’identification

  • Fonction d'identification du circuit  Sans

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  UL E28476

  • Indice UL  Certifié

  • Indice CSA  Certifié

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  300, 400, 500

  • Type de conditionnement  Sac, Sac et boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-G7534-P729

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue