Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type fil discret compatible  Câblé

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions d'alimentation  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • Nombre de positions de signaux  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 0

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250, 300, 600

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250, 300, 600

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Naturel, Noir, Rouge, Vert

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .8, 2

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 31.49, 31.5, 78.73

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain

  • Disposition des contacts  En ligne, Matrice

  • Types de contacts multiples  Sans

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Maintien des contacts  Avec, Sans

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4, 7, 9, 10, 20

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Polarisation

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Loquet de verrouillage, Verrou, Verrouillage par inertie

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre), Montage sur carte

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 6/6 GF, PA 66, PA 66 GF

  • Axe central (pas) (mm) 3.3, 3.5, 6, 6.5, 7.92, 9

  • Axe central (pas) (in) .129, .137, .138, .236, .255, .312, .354

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4, 13,52

  • Longueur du connecteur (in) .354, .358, .46, .484, .531, .574, .614, .704, .731, .744, 1, 1,038, 0,444

  • Dimension du fil (CMA) 434.18 – 2723.46, 414.44 – 1045.97, 434.2 – 2723.5, 2427 – 7144, 256.56 – 1776.17, 155.91 – 1045.97

  • Hauteur du connecteur (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • Dimension du fil (AWG) 16 – 12, 24 – 16, 24 – 20, 26 – 18, 28 – 20

  • Longueur du connecteur (mm) 9, 9.1, 11.3, 11.7, 12.3, 14.6, 15.6, 17.9, 18.6, 18.9, 25.5, 26.4, 13,52

  • Hauteur du connecteur (mm) 8, 9.5, 9.55, 10.4, 12.2, 12.4, 12.5

  • Hauteur du connecteur (in) .314, .373, .375, .376, .409, .41, .48, .488, .491

  • Dimension du fil (mm²) .204 – .517, .22 – 1.38, .13 – .9, 1.23 – 3.62, .081 – .517, .21 – .53

  • Largeur du connecteur (mm) 19,4

  • Largeur du connecteur  19,4 mm [ 0,763 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  5.2 mm [ .205 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-22 – 221, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Marquage d’identification

  • Fonction d'identification du circuit  Sans

Normes de l’industrie

  • Indice UL  Certifié

  • Indice du fil incandescent  GWT 750 °C (sans flamme)

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100, 200, 250, 300, 400, 500, 800, 1000, 1500, 2000, 3000, 3200, 5000

  • Type de conditionnement  Boîte et carton, Sac

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-G7534-P729A

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue