Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Série de connecteurs GRACE INERTIA de TE Connectivity (TE)  offre une diversité de conceptions nécessaire pour la connectivité permanente. Les connecteurs GRACE INERTIA utilisent un mécanisme de verrouillage à inertie pour compléter simultanément le circuit et « verrouiller » le connecteur. Il s’agit là d’une excellente solution permettant d’éviter les erreurs humaines lors de l’assemblage.

Caractéristiques du produit

  • Le contact à double bras est excellent et dure dans le temps ; la série se décline en quatre méthodes de clavetage et de couleurs. Une conception ergonomique facilite l’assemblage. 
  • Les connecteurs GRACE INERTIA sont fabriqués à partir de plusieurs matériaux uniques dont le fil incandescent et des matériaux à température standard.
  • Les contacts sans pattes empêchent l’accrochage ou l’enchevêtrement.
  • Existent en configurations fil à carte et fil à fil.
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de fil discret  Câblé

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250, 300, 600

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250, 600

Fonctionnalités de contact

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) .7, 1.2, 3.1

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .027, .047, .122

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .5, .8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .02, .3

  • Orientation des contacts  Droit

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µm) .8, 2.54

  • Épaisseur du placage de la surface de contact des fils (µin) 31.49, 100

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil  Brillant

  • Type de contact  Connecteur

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Pré-étain

  • Maintien des contacts  Avec

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4, 7, 15, 20

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Support d'isolant  Sans

  • Type de maintien des contacts  Patte de verrouillage

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 1.5 – 2.5, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161, .059 – .099

  • Dimension du fil (AWG) 24 – 20, 22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22

  • Dimension du fil (mm²) .2 – .52, .33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -30 – 105, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, '-22 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  2000, 5000, 6000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-G7534-R2435

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue