Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de fil discret
Câblé
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VAC)
300, 600
-
Tension de fonctionnement (VDC)
600
Fonctionnalités de contact
-
Largeur de la languette d'accouplement (mm)
1.2, 3.1
-
Largeur de la languette d'accouplement (in)
.047, .122
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (mm)
.5, .8
-
Épaisseur de la languette d'accouplement (in)
.02, .3
-
Orientation des contacts
Droit
-
Épaisseur du placage de la surface de contact des fils
.8 – 1.4 µm [ 31.49 – 55.11 µin ]
-
Finition du matériau de placage de la zone de contact du fil
Brillant, Mat
-
Type de contact
Patte
-
Matériau du placage de la surface de contact
Étain (Sn)
-
Matériau du placage de la zone de contact du fil
Pré-étain
-
Maintien des contacts
Avec
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4, 7, 15, 20
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au fil ou au câble
Sertissage
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fixation mécanique
-
Support d'isolant
Sans
-
Type de maintien des contacts
Patte de verrouillage
Dimensions
-
Diamètres d'isolant compatibles (mm)
1.3 – 2, 1.5 – 2.7, 2.9 – 4.1, 2 – 3.75
-
Diamètres d'isolant compatibles (in)
.079 – .148, .051 – .079, .059 – .106, .114 – .161
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 18, 14 – 12, 16 – 14, 26 – 22
-
Dimension du fil (mm²)
.33 – .82, .13 – .33, 2.08 – 3.31, 1.31 – 2.18
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-30 – 105, -40 – 105
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 221, '-22 – 221
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Bobine
-
Quantité par emballage
2000, 5000, 6000
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-G7534-T111