Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de rangées
1
-
Nombre de positions
6, 8, 12, 10, 4, 3
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
1000, 1500, 500, 2500
Normes de l’industrie
-
Indice du fil incandescent
Pièce standard – sans fil incandescent
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Dimensions
-
Espacement de ligne à ligne
4.12 mm [ .162 in ]
Caractéristiques du boîtier
-
Axe central (pas) (mm)
3.5, 3.3
-
Axe central (pas) (in)
.138, .129
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'accessoire
Plaque de verrouillage double
-
Fonction de l'accessoire
Verrouillage, fermeture et maintien en place
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir, Rouge
-
Matériau
PBT GF20, Nylon 6/6 GF20
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max)
105 °C [ 221 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
-30 – 105 °C [ -22 – 221 °F ]
Autre
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-G7534-T669