Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

GRACE INERTIA de deuxième génération de TE Connectivity (TE)  Les connecteurs d'un pas de 2,5 mm intègrent des concepts de conception avancés pour offrir une connexion plus stable, fiable et durable. Les connecteurs GRACE INERTIA de 2,5 mm peuvent être utilisés dans une large gamme de produits électriques de grande taille, des appareils ménagers aux distributeurs automatiques nécessitant une application de conduction du signal du type fil-à-carte.

Caractéristiques du produit

  • La conception à double bras offre un bon contact et une bonne durabilité, tandis que quatre variétés de méthodes et de couleurs de clavetage sont disponibles pour la série. Une conception ergonomique facilite l'assemblage. 
  • Les connecteurs GRACE INERTIA sont fabriqués avec plusieurs variétés de matériaux uniques, y compris le fil incandescent et des matériaux à température standard.
  • Les contacts sans pattes empêchent l’accrochage ou l’enchevêtrement.
  • Disponible en configurations fil-à-carte et fil-à-fil.
  • La conception à double bras offre un bon contact et une bonne durabilité, tandis que quatre variétés de méthodes et de couleurs de clavetage sont disponibles pour la série. Une conception ergonomique facilite l'assemblage. 
  • Les connecteurs GRACE INERTIA sont fabriqués avec plusieurs variétés de matériaux uniques, y compris le fil incandescent et des matériaux à température standard.
  • Les contacts sans pattes empêchent l’accrochage ou l’enchevêtrement.
  • Disponible en configurations fil-à-carte et fil-à-fil.
  • La conception à double bras offre un bon contact et une bonne durabilité, tandis que quatre variétés de méthodes et de couleurs de clavetage sont disponibles pour la série. Une conception ergonomique facilite l'assemblage. 
  • Les connecteurs GRACE INERTIA sont fabriqués avec plusieurs variétés de matériaux uniques, y compris le fil incandescent et des matériaux à température standard.
  • Les contacts sans pattes empêchent l’accrochage ou l’enchevêtrement.
  • Disponible en configurations fil-à-carte et fil-à-fil.
  • Caractéristiques

    Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

    Caractéristiques du type de produit

    • Type de produit  Boîtier

    • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

    • Système de connecteur  Fil à fil

    • Étanche  Non

    • Se connecte à/au  Fil et câble

    Fonctionnalités de configuration

    • Nombre de positions  2, 3, 6, 8, 12

    • Nombre de rangées  1, 2

    Caractéristiques électriques

    • Tension de fonctionnement (VDC) 250

    • Tension de fonctionnement (VAC) 250

    Caractéristiques du corps

    • Couleur principale  Bleu, Jaune, Naturel, Noir, Rouge

    Fonctionnalités de contact

    • Type de contact  Patte

    • Disposition des contacts  En ligne, Matrice

    Fixation mécanique

    • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

    Caractéristiques du boîtier

    • Matériau du boîtier  PBT GF

    • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

    Dimensions

    • Longueur du connecteur (mm) 8.7, 11.2, 13.7, 18.7, 11,15

    • Longueur du connecteur (in) .342, .44, .441, .539, .736, .775, 0,439

    • Largeur du connecteur (mm) 8.8, 14.4, 15.3

    • Largeur du connecteur (in) .346, .567, .602

    • Hauteur du connecteur (mm) 18.8, 18.85

    • Hauteur du connecteur (in) .74, .742

    • Espacement de ligne à ligne (mm) 7.6

    • Espacement de ligne à ligne (in) .299, .3

    Conditions d’utilisation

    • Plage de température de fonctionnement  -30 – 105 °C [ '-22 – 221 °F ]

    Fonctionnement/Application

    • Sans halogène  Non

    • Application du circuit  Signal

    Marquage d’identification

    • Fonction d'identification du circuit  Sans

    Normes de l’industrie

    • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

    • Normes compatibles  UL E28476

    • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  UL

    • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

    Caractéristiques de l’emballage

    • Type de conditionnement  Sac

    • Quantité par emballage  400, 500, 750

    Numéro de référence

    • Référence interne TE CAT-G7534A-C1701

    Documents associés

    Fiches techniques et pages de catalogue