Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Système de connecteur  Fil à panneau

  • Étanche  Oui

  • Type de connecteur  Connecteur, Fiche

  • Type de boîtier  Plastique

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  8

  • Nombre de positions de signaux  8

  • Contacts préchargés  Non

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 63

  • Tension de fonctionnement (VAC) 63

Caractéristiques du corps

  • Matériau du joint torique  Caoutchouc de silicone

  • Type de matériau de l'isolant  PBT GF

  • Hermétique  Oui

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 5

  • Type de contact  Broche, Support

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage panneau

  • Code de polarisation  A, B, C

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Maintien de la connexion  Avec

Dimensions

  • Dimension du fil (mm²) .82 – .2

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 24

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

  • Blindé  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-G83-EPSC

Documents associés
Aucun document disponible.