Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanche
Oui
-
Type d'accessoire de protection et de passe-fil
Capuchon anti-poussière
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
3, 6, 9
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Gris
-
Matériau
PA GF
Conditions d’utilisation
-
Type de connecteur compatible
Fiche
-
Température de fonctionnement (max)
125 °C [ 257 °F ]
-
Plage de température de fonctionnement
'-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Indice IP
IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
1, 1100
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H3910-PC1748