Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Capot
-
Étanche
Non
Caractéristiques du corps
-
Angle de sortie du câble
180°
-
Couleur principale
Noir
-
Matériau
PA 6, PA 66, PA GF, PBT
Caractéristiques du boîtier
-
Orientation du corps
180, 90, Angle droit, Droit
Dimensions
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
0 – 22, 0 – 18.03, 13 – 19, 17 – 26, 0 – 28.58, 0 – 25.4, 0 – 14.48
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.511 – .748, 0 – 1.125, 0 – .57, .669 – 1.024, 0 – .866, 0 – .71, 0 – 1
Conditions d’utilisation
-
Température de fonctionnement (max) (°C)
125, 134
-
Température de fonctionnement (max) (°F)
257, 273
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
'-55 – 125, -40 – 134
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-40 – 273, -67 – 257
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB, UL 94V-0
-
Indice IP
IP6K9K
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte
-
Quantité par emballage
1, 100, 108, 150, 200
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H396-B128