Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d’accessoires pour connecteurs automobiles
Rondelle de sécurité, Écrou
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
6, 7, 8, 9, 14, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 29, 31, 33, 35, 47
Caractéristiques du corps
-
Matière de produit primaire
Acier, PA GF
-
Couleur du produit primaire
Noir
Conditions d’utilisation
-
Compatible avec le style de connecteurs
Connecteur
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]
Normes de l’industrie
-
Indice d’inflammabilité UL
Non testé
Caractéristiques de l’emballage
-
Méthode d’emballage
Boîte
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-H396-M8649