Les embases d'interconnexion hautes performances de 1,25 mm sont les embases mâles de la famille de produits d'interconnexion hautes performances de 1,25 mm. Elles sont disponibles avec 2 à 15 positions, une orientation verticale ou à angle droit, un style de montage SMT ou DIP, et se connectent à un boîtier de connecteur femelle. Les interconnexions haute performance peuvent être utilisées dans plusieurs secteurs, notamment les équipements d'entreprise et de distribution, l'industrie, les appareils grand public et le secteur médical. Les applications courantes des interconnexions haute performance sont les photocopieurs, les imprimantes, les appareils ménagers, les systèmes de contrôle industriel, les ordinateurs portables, les consoles de jeux et les moniteurs médicaux.