Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Embases AMP HPI 1,5 mm

  • Nombre de positions : 2 à 15
  • Disponible en rangée simple
  • Style de montage : SMT
  • Disponible en orientation verticale ou à angle droit

Sélection d’applications

  • Équipement d’entreprise
  • Machines industrielles
  • Applications fil à carte
  • Panneaux d’affichage plasma
  • Moniteurs LCD
  • Petit équipement électronique
  • Toutes les situations impliquant l’acheminement de signal ou d’alimentation
FAQ

Caractéristiques et exigences

Q : Quel calibre de fil (AWG) utiliserez-vous ?

R : Le produit HPI de TE accepte les fils discrets de 22 à 32 AWG. N'oubliez pas que plus le numéro de calibre AWG est élevé, plus le diamètre du fil discret est petit. Par exemple, 32 AWG est plus petit que 22 AWG et présentera probablement une capacité de transport de courant inférieure.

 

Q : Transmettez-vous un signal ou une puissance inférieure dans votre appareil ?
Les produits HPI sont des solutions d'interconnexion simples qui peuvent être utilisées pour transférer des signaux ou une faible puissance dans de multiples applications dans de nombreux secteurs d'activité.

 

Q : Votre application dispose-t-elle d’un ventilateur, d’un moteur, d’un interrupteur, d’un écran, d’une lumière ou de tout autre appareil simple ?
R : Le produit HPI peut être une bonne solution pour contrôler ce type de dispositifs auxiliaires.

 

Q : Votre application nécessite-t-elle une fonction de verrouillage pour renforcer la connexion d’accouplement entre l’ensemble de fiche et le connecteur femelle ?
R : Si votre application nécessite une fonction de rétention d’accouplement sécurisée, la gamme de produits HPI 2 mm de TE offre une fonction de verrouillage externe pour améliorer la fiabilité du système d’interconnexion.

 

Q : Quelles sont les exigences techniques de votre application ?
R : Il est impératif que vous demandiez à votre client les exigences de son application en matière de courant et de tension. Le courant, exprimé en ampères, est généralement le facteur déterminant lors de la sélection d'un produit fil à carte de petit pas. Vous devez également prendre en compte d’autres informations, comme la température de fonctionnement, l'espace disponible sur le circuit imprimé, les limitations de hauteur du profil, les restrictions de matériaux, etc.

 

Q : Quels sont les outils disponibles pour installer les produits fil à carte de TE ?
R : Les divisions d'outillage de TE proposent une large gamme d'outils manuels, semi-automatiques et automatiques. Consultez la page Outillage de mise en œuvre pour trouver l'outil qui répond à vos besoins.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Longueur de la surface de connexion  2.7 mm [ .106 in ]

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Brillant

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement  .4 mm [ .016 in ]

  • Forme de contact  Carré

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  2.54 µm [ 100 µin ]

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .6 mm [ .024 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .4 mm [ .016 in ]

  • Nombre d'extrémités par borne (max)  3

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 1.55, 2.05

  • Longueur des pattes et des broches (in) .061, .081

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Polarisation

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

  • Axe central (pas)  1.5 mm [ .059 in ]

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 4.5, 6, 7.5, 9, 10.5, 12, 13.5, 15, 16.5, 18, 19.5, 21, 22.5, 24

  • Longueur du connecteur (in) .177, .236, .295, .354, .413, .472, .531, .591, .649, .709, .767, .827, .886, .945

  • Largeur du connecteur (mm) 6, 7

  • Largeur du connecteur (in) .236, .276

  • Hauteur du connecteur (mm) 4.45, 5

  • Hauteur du connecteur (in) .175, .197

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -55 – 105 °C [ -67 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  20, 25, 30, 35, 40, 45, 55, 60, 75, 95, 125, 1000

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Tube

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H857-H34215

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue