Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Embases AMP HPI 2.0MM

  • Nombre de positions : 2 à 15 pour une seule rangée et 6 à 32 pour deux rangées
  • Disponible en une ou deux rangées
  • Style de montage : SMT ou DIP
  • Disponible avec orientation verticale ou à angle droit

Sélection d’applications

  • Équipement d’entreprise
  • Machines industrielles
  • Applications fil à carte
  • Panneaux d’affichage plasma
  • Moniteurs LCD
  • Petit équipement électronique
  • Toutes les situations impliquant l’acheminement de signal ou d’alimentation
FAQ

Caractéristiques et exigences

Q : Quel fil de jauge (AWG) utilisez-vous ?

R : Le produit HPI de TE accepte les fils discrets de 22 à 32 AWG. N’oubliez pas que plus le numéro de jaugeage AWG est élevé et plus le fil discret est petit. Par exemple, 32 AWG est plus petit que 22 AWG et présentera probablement une capacité de transport de courant inférieure.

 

Q : Transférez-vous le signal ou réduisez-vous la puissance sur l’ensemble de votre appareil ?
R : Les produits HPI sont des solutions d’interconnexion simples qui peuvent être utilisées pour transférer un signal ou une faible puissance dans plusieurs applications sur de nombreux secteurs.

 

Q : Votre application dispose-t-elle d’un ventilateur, d’un moteur, d’un interrupteur, d’un écran, d’une lumière ou de tout autre appareil simple ?
R : Le produit HPI peut être une bonne solution pour contrôler ce type d’articles auxiliaires.

 

Q : Votre application nécessite-t-elle une fonction de verrouillage pour renforcer la connexion d’accouplement entre l’ensemble de fiches et la prise femelle ?
R : Si votre application nécessite une fonction de rétention d’accouplement sécurisée, la gamme de produits HPI 2 mm de TE offre une fonction de verrouillage externe pour améliorer la fiabilité du système d’interconnexion.

 

Q : Quelles sont les exigences techniques de votre application ?
R : Il est impératif que vous demandiez à votre client les exigences de son application en matière de courant et de tension. Le courant, exprimé en ampères, constitue généralement le facteur déterminant lors de la sélection d’un petit produit fil à carte à pas. Vous devez également prendre en compte d’autres informations, comme la température de fonctionnement, la place du circuit imprimé, les limitations de hauteur de profil, les restrictions de matériaux, etc.

 

Q : Quels sont les outils disponibles pour appliquer les produits fil à carte de TE ?
R : Les divisions d'outillage de TE proposent une large gamme d'outils manuels, semi-automatiques et automatiques. Consultez la page Outillage de mise en œuvre pour trouver l'outil qui répond à vos besoins.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé, Partiellement renforcé

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de colonnes  3, 10

  • Nombre de positions chargées  3, 10

  • État de chargement des contacts du connecteur  Chargement sélectif, Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 100, 250

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 5000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 100, 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Bleu, Jaune, Naturel, Noir, Rouge

Fonctionnalités de contact

  • Longueur de la surface de connexion (mm) 3.35, 3.5, 3.53

  • Longueur de la surface de connexion (in) .131, .138, .139

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µm) 2, 2.032

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 79.92, 80

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Brillant, Mat

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB (µin) 79.92, 80

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement (mm) .5

  • Dimension des bornes carrées d'accouplement (in) .019, .02

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre, Bronze phosphoreux, Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) 2, 2.032, 2.54

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 78, 80, 100

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain, Nickel

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant, Mat

  • Forme de contact  Carré

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Flash or

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Dimensions des broches carrées  .5 mm [ .02 in ]

  • Nombre d'extrémités par borne (max)  3

  • Longueur des pattes et des broches (mm) 1, 2, 2.1, 3, 3.4

  • Longueur des pattes et des broches (in) .039, .079, .082, .118, .134

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de retenue pour montage PCB  Cheville de soudure, Dents coudées, Jambes coudées, Rétention des tiges de soudure

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Polarisation

  • Type de maintien de la connexion  Verrouillage

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  LCP GF30, Nylon 66, Nylon 66 GF, PA 9T GF, Thermoplastique, Thermoplastique haute température

  • Axe central (pas) (mm) 2

  • Axe central (pas) (in) .078, .079

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (mm) 1.57, 1 – 1.14, 1 – 1.11, 1 – 1.6, 1 – 1.18, 1 – 1.2, 1 – 1.22, 1 – 1.12, 1 – 1.21

  • Épaisseur du PCB (recommandée) (in) .062, .039 – .048, .039 – .063, .039 – .044, .039 – .045, .039 – .047

  • Longueur du connecteur (mm) 6, 7.4, 8, 9.4, 10, 11.4, 12, 13.4, 14, 15.4, 16, 17.4, 18, 19.4, 20, 21.4, 22, 23.4, 24, 25.4, 26, 27.4, 28, 29.4, 30, 31.4, 32, 33.4, 34, 35.4

  • Longueur du connecteur (in) .236, .291, .314, .37, .393, .449, .472, .528, .551, .606, .63, .685, .709, .764, .787, .843, .866, .921, .945, 1, 1.024, 1.079, 1.102, 1.158, 1.181, 1.236, 1.26, 1.315, 1.339, 1.394

  • Hauteur du connecteur (mm) 4.95, 5.5, 5.8, 6.05, 6.07, 6.15

  • Hauteur du connecteur (in) .194, .195, .217, .228, .238, .239, .242

  • Largeur du connecteur (mm) 4.7, 5.2, 5.4, 6.05, 7.6, 7.7

  • Largeur du connecteur (in) .185, .205, .213, .238, .299, .303

  • Espacement de ligne à ligne  2 mm [ .079 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL E28476

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  160, 200, 250, 300, 350, 450, 500, 600

  • Type de conditionnement  Bobine, Boîte, Pièce détachée, Ruban, Sac, Tube

Autre

  • Positions omises  2, 0

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H857-H34220

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue