Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Boîtiers pour prise femelle AMP HPI 2 MM

  • Nombre de positions : 2 à 15 pour une seule rangée et 6 à 32 pour deux rangées
  • Disponible en une ou deux rangées
  • Rangée unique capable d’accueillir 24-30
  • Fil AWG et double rangée capables d’accueillir un fil AWG 22-28

Sélection d’applications

  • Équipement d’entreprise
  • Machines industrielles
  • Applications fil à carte
  • Panneaux d’affichage plasma
  • Moniteurs LCD
  • Petit équipement électronique
  • Toutes les situations impliquant l’acheminement de signal ou d’alimentation
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32

  • Nombre de rangées  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 100, 250

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Blanc, Bleu, Jaune, Naturel, Noir, Rouge

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec

  • Type de maintien de la connexion  Détente, Verrou

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

  • Axe central (pas)  2 mm [ .079 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  .9 – 1.5 mm [ .035 – .059 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 5.8, 6.8, 7.8, 8, 8.8, 9.8, 10, 10.8, 11.8, 12, 12.8, 13.8, 14, 14.8, 15.8, 16, 16.8, 17.8, 18, 18.8, 19.8, 20, 20.8, 21.9, 22, 22.8, 23.9, 24, 24.8, 25.9, 26, 26.8, 27.9, 28, 28.8, 29.9, 30, 31.9, 32, 33.9, 34

  • Longueur du connecteur (in) .228, .268, .307, .314, .346, .386, .393, .425, .465, .472, .504, .543, .551, .583, .622, .63, .661, .701, .709, .74, .78, .787, .819, .862, .866, .898, .941, .945, .976, 1.02, 1.024, 1.055, 1.098, 1.102, 1.134, 1.177, 1.181, 1.255, 1.26, 1.334, 1.339

  • Dimension du fil (AWG) 28 – 22, 30 – 24

  • Largeur du connecteur (mm) 6.55, 6.9, 7.4, 9.4

  • Largeur du connecteur (in) .255, .272, .291, .37

  • Hauteur du connecteur (mm) 4.5, 5.1, 6.55, 9.4

  • Hauteur du connecteur (in) .177, .2, .258, .37

  • Espacement de ligne à ligne  2 mm [ .079 in ]

  • Dimension du fil (mm²) .05 – .22, .081 – .326, .05 – .02

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -25 – 85 °C [ '-13 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac, Sac/Carton

  • Quantité par emballage  600, 1000, 2000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H857-H817220

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue