Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Boîtiers pour connecteur femelle AMP HPI 2,5 mm

  • Nombre de positions : 2 à 15
  • Disponible en rangée simple
  • Convient pour les fils de calibre 22 à 28 AWG

Sélection d’applications

  • Équipement d’entreprise
  • Machines industrielles
  • Applications fil à carte
  • Panneaux d’affichage plasma
  • Moniteurs LCD
  • Petit équipement électronique
  • Toutes les situations impliquant l’acheminement de signal ou d’alimentation
FAQ

Caractéristiques et exigences

Q : Quel calibre de fil (AWG) utiliserez-vous ?

R : Le produit HPI de TE accepte les fils discrets de 22 à 32 AWG. N'oubliez pas que plus le numéro de calibre AWG est élevé, plus le diamètre du fil discret est petit. Par exemple, 32 AWG est plus petit que 22 AWG et présentera probablement une capacité de transport de courant inférieure.

 

Q : Transmettez-vous un signal ou une puissance inférieure dans votre appareil ?
Les produits HPI sont des solutions d'interconnexion simples qui peuvent être utilisées pour transférer des signaux ou une faible puissance dans de multiples applications dans de nombreux secteurs d'activité.

 

Q : Votre application dispose-t-elle d’un ventilateur, d’un moteur, d’un interrupteur, d’un écran, d’une lumière ou de tout autre appareil simple ?
R : Le produit HPI peut être une bonne solution pour contrôler ce type de dispositifs auxiliaires.

 

Q : Votre application nécessite-t-elle une fonction de verrouillage pour renforcer la connexion d’accouplement entre l’ensemble de fiche et le connecteur femelle ?
R : Si votre application nécessite une fonction de rétention d’accouplement sécurisée, la gamme de produits HPI 2 mm de TE offre une fonction de verrouillage externe pour améliorer la fiabilité du système d’interconnexion.

 

Q : Quelles sont les exigences techniques de votre application ?
R : Il est impératif que vous demandiez à votre client les exigences de son application en matière de courant et de tension. Le courant, exprimé en ampères, est généralement le facteur déterminant lors de la sélection d'un produit fil à carte de petit pas. Vous devez également prendre en compte d’autres informations, comme la température de fonctionnement, l'espace disponible sur le circuit imprimé, les limitations de hauteur du profil, les restrictions de matériaux, etc.

 

Q : Quels sont les outils disponibles pour installer les produits fil à carte de TE ?
R : Les divisions d'outillage de TE proposent une large gamme d'outils manuels, semi-automatiques et automatiques. Consultez la page Outillage de mise en œuvre pour trouver l'outil qui répond à vos besoins.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Boîtier

  • Type de boîtier et de connecteur  Connecteur

  • Système de connecteur  Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Résistance de l'isolation (MΩ) 1000

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Ivoire, Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Support

  • Matériau de base du contact  Bronze phosphoreux

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Serre-câble  Sans

  • Maintien de la connexion  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Verrouillage

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Nylon 66, Thermoplastique

  • Axe central (pas)  2.5 mm [ .098 in ]

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles  1 – 1.9 mm [ .039 – .075 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 7.1, 7.4, 9.6, 9.9, 12.1, 12.4, 14.6, 14.9, 17.1, 17.4, 19.6, 19.9, 22.1, 22.4, 24.6, 24.9, 27.1, 27.4, 29.6, 29.9, 32.1, 32.4, 34.6, 34.9, 37.1, 37.4, 39.6, 39.9

  • Longueur du connecteur (in) .28, .291, .378, .39, .476, .488, .575, .586, .673, .685, .772, .784, .87, .882, .969, .98, 1.067, 1.079, 1.165, 1.177, 1.264, 1.276, 1.362, 1.374, 1.461, 1.472, 1.559, 1.571

  • Dimension du fil (AWG) 26, 28 – 22

  • Largeur du connecteur (mm) 7.15, 8

  • Largeur du connecteur (in) .281, .315

  • Hauteur du connecteur (mm) 4.2, 4.7

  • Hauteur du connecteur (in) .165, .185

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 105, '-25 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -13 – 221, -40 – 221

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice du fil incandescent  Pièce standard – sans fil incandescent

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0, UL 94V-2

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac, Sac et boîte

  • Quantité par emballage  1000

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-H857-H817225

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue