Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de paroi
Double paroi
Fonctionnalités de configuration
-
Modification
Aucun, B8, B9, C1, M8
-
Exigences pour l'adhésif
Précouche adhésive
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Noir, Transparent
-
Rapport de rétreint
4:1
-
Matériau
Polyoléfine modifiée irradiée, Polyoléfine réticulée
-
Flexibilité
Semi-rigide
-
Type de revêtement
Adhésif
-
Type d'adhésif
Anti-flux
Dimensions
-
Diamètre intérieur avant rétreint (mm)
4.57, 5.7, 5.72, 7.4, 7.44, 10.8, 10.85
-
Diamètre intérieur avant rétreint (in)
.18, .224, .225, .291, .293, .425, .427
-
Épaisseur de la paroi
Épaisse, Fine
-
Diamètres de câble compatibles (mm)
5.7, 7.4, 10.9
-
Diamètres de câble compatibles (in)
.22, .29, .43
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (mm)
1.02, 1.27, 1.3, 1.65, 1.7, 2.41
-
Diamètre intérieur après rétreint (max) (in)
.04, .05, .051, .065, .067, .095
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (mm)
1.2, 1.5, 1.91, 2.16
-
Épaisseur de paroi après rétreint (nominale) (in)
.047, .059, .075, .085
-
Longueur (mm)
30, 35, 40, 45, 50
-
Longueur (in)
1.181, 1.182, 1.378, 1.575, 1.77, 1.97
Conditions d’utilisation
-
Performance en matière d'inflammabilité
Ignifuge, Non ignifuge
-
Résistant aux fluides de type
Eau, Fluide de transmission automatique, Gazole, Huile lubrifiante, Liquide de direction assistée, Liquide de frein, Liquide de refroidissement du moteur, Nettoyeur de moteur
-
Propriétés de résistance
Protection anti-éclaboussures, Protection contre l’humidité et les projections, Protection par immersion limitée
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Résistance mécanique
Abrasion, Dommages mécaniques, Fluides, Serre-câble
Marquage d’identification
Normes de l’industrie
-
Indice UL
Certifié
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-HSC-ESCAP1