Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Notre ruban isolant thermorétractable Raychem HVBT pour jeux de barres haute tension est conçu pour combiner les avantages des gaines thermorétractables et la polyvalence des produits enveloppants. Il s’installe facilement et rapidement. Au contact de la chaleur, le ruban se rétracte et la couche adhésive fond pour fusionner avec les couches superposées et créer un joint parfait. Une seule couche de ruban isolant pour jeux de barres haute tension, superposée aux deux tiers, permet de supporter une tension alternative (protection contre les claquages) d’au moins 17,5 kV et peut supporter jusqu’à 36 kV si une deuxième couche est appliquée.

Bien que le ruban isolant adhère à lui-même et aux autres matériaux isolants, il n’adhère pas au métal ni à la porcelaine, ce qui permet de le retirer facilement en cas de maintenance. Ce ruban isolant adhésif thermorétractable haute tension résout de manière simple et efficace les problèmes d’isolation des jeux de barres, notamment lorsque l’équipement existant ne peut pas être démonté. Il peut être utilisé en intérieur comme en extérieur et s’installe facilement sur une grande variété de formes même sur des connexions complexes. 

barre

Principales caractéristiques

  • Compatible avec tous nos systèmes Raychem permettant d’améliorer l’isolation moyenne tension
  • Application simple à l'aide d'un équipement facilement disponible
  • Utilisable en intérieur et en extérieur
  • Propriétés anti-cheminement
  • Température de fonctionnement continu jusqu’à 90 °C
  • Polyvalent et flexible même à des températures de -40 °C
barre
barre
  1. Comment installer le HVBT Raychem de TE ?

Regardez notre vidéo pour découvrir comment installer notre ruban isolant (HVBT) pour jeux de barres haute tension.

barre
barre
FAQ

Foire aux questions

Question : Proposez-vous une formation à l’installation du ruban thermorétractable isolant HVBT Raychem pour jeux de barres haute tension ?

Réponse : Oui, nous proposons une formation à l’installation des produits de notre gamme de solutions de protection de la faune et des équipements, et les rubans isolants pour jeux de barres haute tension en font partie. Trouvez plus d’informations sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : En quoi le ruban adhésif thermorétractable isolant pour jeux de barres haute tension est-il fait ?

Réponse : Il intègre notre technologie de thermorétraction Raychem. Il est fabriqué à partir de matériaux polymère thermoplastique spécialement formulés qui se rétractent pour créer un joint parfait au contact de la chaleur.

 

Question : Quels sont les principaux avantages du ruban adhésif thermorétractable HVBT ?

Réponse : Ce ruban isolant s’installe facilement et rapidement sans avoir besoin de déconnecter les jeux de barres. Une seule couche de ruban, superposée sur les deux tiers, peut supporter une tension alternative d’au moins 17,5 kV et cette protection passe à 36 kV si vous appliquez deux couches.

 

Question : Où peut-on utiliser le ruban isolant pour jeux de barres haute tension ?

Réponse : Ce ruban peut être utilisé en intérieur comme en extérieur. Il s’installe facilement sur une grande variété de formes, même sur des connexions complexes. Il résout de manière simple et efficace les problèmes d’isolation des jeux de barres, notamment lorsque l’équipement existant ne peut pas être démonté.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'installation  Campagne machine de thermorétraction

Caractéristiques électriques

  • Classe de tension (kV) ≤ 36

Caractéristiques du corps

  • Matériau  Polyoléfine

  • Couleur principale  Rouge

Dimensions

  • Largeur (mm) 25, 50, 100

  • Largeur (in) .98, 1, 2, 3.93, 4

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 90

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Europe, Moyen-Orient et Afrique

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVBT

Documents associés