Question : TE offre-t-elle une formation à l’installation du ruban isolant de barre omnibus haute tension HVBT Raychem de TE ?
Réponse : Oui, nous proposons une formation à l’installation des produits de notre gamme de solutions de protection de la faune et des ressources, et les rubans d’isolation de barre omnibus haute tension en font partie. Trouvez plus d’informations sur TE.com/trainingcenter.
Question : En quoi le ruban isolant de barre omnibus haute tension est-il fait ?
Réponse : Il intègre notre technologie de thermorétraction Raychem. Il est fabriqué dans des matériaux en polymère thermoplastique spécialement formulés qui se rétractent pour créer un joint parfait au contact de la chaleur.
Question : Quels sont les principaux avantages du HVBT ?
Réponse : Ce ruban isolant s’installe facilement et rapidement sans avoir besoin de débrancher. Une seule couche de ruban, superposée aux deux tiers, peut supporter une tension alternative d’au moins 17,5 kV et cette protection passe à 36 kV si vous appliquez une deuxième couche.
Question : Où peut-on utiliser le ruban isolant de barre omnibus haute tension ?
Réponse : Ce ruban peut être utilisé en intérieur comme en extérieur, et s’installe facilement sur une grande variété de formes dont les connexions complexes. Il résout de manière simple et efficace les problèmes d’isolation des barres omnibus, notamment lorsque l’équipement existant ne peut pas être démonté.