Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Embases haute tension (HV)

Avec plus de 50 ans d'expérience dans les systèmes de connectivité automobile et d'électricité haute tension, TE fournit les connexions nécessaires pour faire de la mobilité hybride et électrique une réalité, de manière sûre, efficace et fiable. La large gamme de connecteurs haute tension (HT) de TE prend en charge toutes les interfaces requises dans les véhicules hybrides et électriques.

Circuits Étanche Orientation Largeur de la languette Hybride Méthode de raccordement
2-5 Oui 90° | 180° 8, 11, ... beaucoup d’autres Oui Câble | Jeu de barres
Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Embase mixte et hybride  Non, Oui

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions de signaux  2, 7

  • Nombre de sections  1

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension nominale (V) 600, 850

  • Tension de fonctionnement (VDC) 850

  • Tension nominale (max) (VDC) 600, 850

  • Tension de fonctionnement (VAC) 850

  • Tension nominale (max) (VAC) 850

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  A

  • Couleur principale  Noir, Orange

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .6, .8, 2,8

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .023, .031, 0,11

  • Largeur de la languette d'accouplement (mm) 1.2, 2.8, 6.3, 6.5

  • Largeur de la languette d'accouplement (in) .062, .11, .248, .255

  • Courant nominal du contact (max) (A) 40

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Press-Fit, Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Dispositif de montage sur panneau  Avec, Sans

  • Trous de montage  Avec, Sans

  • Type de maintien de la connexion  Interface de verrouillage

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur câble (suspension libre)

Dimensions

  • Longueur du connecteur (mm) 38.2, 50, 82

  • Longueur du connecteur (in) 1.5, 1.96, 3.22

  • Hauteur par rapport au PCB (mm) 34.6, 39.5

  • Hauteur par rapport au PCB (in) 1.36, 1.55

  • Largeur du connecteur (mm) 50, 53.9, 64.3

  • Largeur du connecteur (in) 1.96, 2.12, 2.53

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 212, 257

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 140, -40 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 284, -40 – 257

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Oui

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Indice IP  Capteur de position linéaire IP2B, IP6K7, IP6K9K

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 108

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-HVH5375

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue