Boîtier de dérivation haute tension pour câbles coaxiaux
RAYCHEM
Notre boîtier de dérivation haute tension Raychem HVLB-COAX pour câbles coaxiaux est conçu pour la liaison de la gaine de câble avec un câble concentrique. Le boîtier de dérivation permet de réduire les courants de gaine circulants et de limiter les tensions induites permanentes de la gaine de câble.
Notre boîtier de dérivation haute tension Raychem HVLB-COAX pour câbles coaxiaux offre un environnement sec et étanche pour les connexions de mise à la terre de la gaine de câble haute tension, ce qui est essentiel pour une liaison transversale fiable. Il est fabriqué en acier inoxydable de haute qualité et permet un accès facile à la gaine du câble pour les inspections grâce au système fiable de joint et de couvercle étanches à l’eau et à la poussière. Le système de couvercle est équipé d’un dispositif de protection pour cadenas afin d’empêcher tout accès non autorisé. Les boîtiers de dérivation par câble coaxial offrent une distance homogène entre le chemin électrique et les connexions électriques fiables. Il est doté d’une bobine de court-circuit spécialement développée qui lui permet de résister à une tension d’impulsion allant jusqu’à 65 kV et à un court-circuit allant jusqu’à 63 kA/1 s. Pour plus de sécurité en cas d’imprévu, les boîtiers de dérivation haute tension sont testés pour absorber la puissance d’un arc interne de 25 kA pendant 0,1 seconde.
Il existe trois boîtiers de dérivation haute tension pour câbles coaxiaux différents, avec un nombre différent d’entrées pour relier la gaine de câble à la terre. Le HVLB-COAX-SLV est destiné aux situations où la gaine de câble est mise à la terre via un limiteur de tension de gaine (SVL). Le boîtier de dérivation haute tension HVLB-COAX-GND est utilisé pour mettre la gaine du câble directement à la terre sans limiteur de tension de gaine. Et le boîtier de dérivation haute tension HVLB-COAX-CRO est destiné aux situations où les gaines des câbles sont reliées entre elles.
Principales caractéristiques
Tenue aux impulsions : 75 kV
Courant de court-circuit : 63 kA/1 s
Arc électrique interne : 25 kA/0,1 s
Étanche à l’eau et à la poussière selon la classe de protection IP688
Étanchéité du presse-étoupe avec tube thermorétractable WCSM
Numéro de série séquentiel pour chaque boîtier de dérivation
Boîtiers de dérivation haute tension pour câbles coaxiaux
Notre boîtier de dérivation haute tension Raychem HVLB-COAX pour câbles coaxiaux est conçu pour la liaison de la gaine de câble avec un câble concentrique. Le boîtier de dérivation permet de réduire les courants de gaine circulants et de limiter les tensions induites permanentes de la gaine de câble.View All DT RECP ASM Products (18)
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations.
Normes de l’industrie
Indice IP IP68
Autre
Tension de résistance aux impulsions (kV)75
Disponibilité des produits de boîtier de dérivation AMÉRIQUES, ANZPAC, ASIE, Chine, EMEA