Notre boîtier de raccordement Raychem HVLB-SICO pour câbles haute tension offre un environnement étanche et sec pour les connexions utilisés pour la mise à la terre ou les liaisons transversales des gaines métalliques des câbles monoconducteurs haute tension.
Nos boîtiers de raccordement Raychem HVLB-SICO pour câbles monoconducteurs sont utilisés pour la mise à la terre et les liaisons des gaines de câbles afin d’éliminer ou de réduire les tensions induites et les courants de circulation. Les câbles monoconducteurs en service transportent des courants alternatifs et des tensions induites dans les gaines métalliques des câbles. En fonction des connexions spéciales des écrans, ces courants peuvent entraîner des courants de circulation dans la gaine du câble, ce qui réduit la capacité de transport du câble et provoque un échauffement supplémentaire.
Les boîtiers de raccordement haute tension sont fabriqués en acier inoxydable. Ils sont dotés d'un joint et d'un couvercle très fiables permettant aussi d'inspecter les gaines de câbles. Les boîtiers sont étanches à l’eau et à la poussière. Le couvercle peut être équipé d'un cadenas afin d’empêcher tout accès non autorisé. Les boîtiers de raccordement garantissent une distance homogène entre le chemin électrique et la culasse de court-circuit spécialement développé, permettant une meilleure résistance à la tension d'impulsion et au court-circuit. Pour plus de sécurité en cas d’imprévu, notre boîtier est testé pour absorber la puissance d’un arc interne de 25 kA pendant 0,1 seconde.
Les boîtiers de raccordement haute tension pour câbles monoconducteurs sont aussi disponibles dans d'autres versions. À l’intérieur du boîtier HVLB-SICO-SVL, la gaine du câble est mise à la terre via un limiteur de tension. Le boîtier de raccordement HVLB-SICO-GND est utilisé pour mettre directement la gaine du câble à la terre sans limiteur de tension. À l’intérieur du boîtier de raccordement HVLB-SICO-CRO, les gaines des câbles sont reliées entre elles.
Principales caractéristiques
Connexions spéciales d'écrans de câble avec un câble monoconducteur
Tenue aux impulsions : 65 kV
Courant de court-circuit : 63 kA/1 s
Arc électrique interne : 25 kA/0,1 s
Étanche à l’eau et à la poussière avec indice de protection IP68
Étanchéité du presse-étoupe avec gaine thermorétractable WCSM
Numéro de série séquentiel pour chaque boîtier de raccordement
Boîtiers de raccordement haute tension pour câbles monoconducteurs