Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu
Améliorez la disponibilité du réseau en localisant rapidement et efficacement l'origine de la panne sur vos lignes de distribution aériennes.

Les indicateurs de défaut Kries IKI-Overhead (IKI-OH) de TE Connectivity (TE) sont conçus pour les lignes de distribution aériennes de 1 à 36 kV, et pour des sections de câble allant de 20 à 960 mm² et de 4 à 1 750 kcmil. Ils ont été développés pour surveiller les pannes et les défauts tels que les courts-circuits, les interruptions temporaires et les défauts de terre sur les lignes aériennes. Ils permettent ainsi aux opérateurs de rétablir rapidement le réseau électrique après des pannes non planifiées.

 

L'IKI-OH est testé conformément à la norme IEEE-495, pour des températures de fonctionnement allant de -30 °C à 75 °C (-22 °F à 167 °F).

 

L'IKI-OH peut être installé sur votre réseau de distribution aérien, sans mettre hors tension le circuit à surveiller. Il peut être installé rapidement et facilement à l'aide d'outils standard généralement disponibles sur un camion-nacelle. L'IKI-OH permet de détecter différents types de pannes et aide ainsi les opérateurs de réseaux à rétablir rapidement l'alimentation électrique pour leurs clients victimes d'une panne imprévue.

 

Des conditions telles que les impacts de végétation ou l'intrusion d'animaux sauvages peuvent être détectées, permet de minimiser ainsi les conséquences pour les clients et de réduire les coûts de main-d'œuvre en accélérant la localisation de la source de la panne. Grâce à la fonction de notification à distance d'IKI-OH-R2.5, les conditions en temps réel détectées sur le réseau peuvent être signalées à un centre de contrôle pour une meilleure connaissance et une réduction des impacts SAIDI (indice de durée moyenne d'interruption du système) des pannes imprévues.

barre grise

Principales caractéristiques

  • Configurable sur le terrain
  • Détection des pannes par haute impédance
  • Stratégies de détection des pannes multiples
  • Plusieurs options de réinitialisation : temps, remise sous tension ou par aimant de réinitialisation
barre grise
barre grise
  1. Indicateur de défauts pour lignes aériennes Kries IKI-OH (anglais)

Améliorez l’intelligence du réseau grâce à la communication de défaut en temps réel avec notre indicateur Kries IKI-OH qui permet de rétablir rapidement le réseau. Sa conception robuste, adaptée à diverses lignes et conditions météorologiques permet de garantir la fiabilité, l'intégrité et la sécurité du réseau.

  • Vidéo d'installation des indicateurs Kries IKI-OH de TE (anglais)

FAQ

Foire aux questions

Question : L'IKI-OH requiert-il des outils spéciaux pour son installation ?

Réponse : Non, l'IKI-OH peut être installé à l'aide d'outils déjà présents dans un camion-nacelle classique.

 

Question : L'IKI-OH est-il capable de signaler l'état des pannes à un système SCADA ?
Réponse : Oui, l'IKI-OH-R2.5 peut communiquer l'état des pannes sur le réseau 4G.

 

Question :  Y a-t-il une indication d'état sur l'IKI-OH lui-même ?
Réponse : Oui, l'IKI-OH affiche une panne définie à l'aide de témoins lumineux LED.

 

Question :  Quelle est la plage de tension de l'IKI-OH ?
Réponse : L'IKI-OH peut être utilisé sur des câbles de distribution aériens allant de 1 à 36 kV.

 

Question :  L'IKI-OH exige-t-il une maintenance ?
Réponse : Non, pendante toute la durée de vie de la batterie, l'IKI-OH fonctionne sans maintenance.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de contrôle  Bouton de test, Commutateur DIP

Fonctionnalités de configuration

  • Méthode de configuration  Commutateurs DIP derrière le panneau avant, Logiciel de configuration Kries

Caractéristiques électriques

  • Plage de mesure du courant à court terme (A) 25000

  • Type d'alimentation  Batterie

Dimensions

  • Hauteur du boîtier  290 mm [ 11,42 in ]

  • Largeur du boîtier  145 mm [ 5,71 in ]

  • Profondeur du boîtier  102 mm [ 4,02 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de stockage  '-35 – 35 °C [ '-22 – 95 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -30 – 75 °C [ -22 – 167 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Paramètres de mesure  Courant

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

Autre

  • Type de batterie  Lithium

  • Réseau neutre de mise à la terre  Neutre à raccordement à faible ohmicité, Neutre à raccordement court terme et à faible ohmicité, Neutre isolé

  • Interfaces de communication  Mini USB

  • Détection des défauts  Courant statique de mise à la terre

  • Option de réinitialisation des défauts  Après 2 heures, Après 4 heures, Auto, Manuel

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-IKI-OH

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue