Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Sac

  • Quantité par emballage  1, 2, 5

Dimensions

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 22

  • Diamètre extérieur du câble (mm) 7.7

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Matériau du conducteur  Alliage de cuivre

  • Couleur du connecteur (extrémité A)  Noir

  • Matériau de la gaine  PVC

  • Couleur du câble  Rouge

  • Code de détrompage et connecteur  A

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 4

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP67

  • Protocoles industriels  CC-link

Caractéristiques du type de produit

  • Type d'assemblage de câbles  Spirale M12

  • Assemblage du câble (extrémité A)  Support M12, Fiche M12

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  4

Autre

  • Longueur d'assemblage de câbles (m) .5, 1, 8, 6, 2, 15, 10, 4

  • Configuration de l'assemblage de câbles  Extrémité simple

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme aux exemptions

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme aux exemptions

Fixation mécanique

  • Orientation du connecteur (Extrémité A)  Angle droit, Droit

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA66+25GF

Fonctionnement/Application

  • Type d'application  Bus de terrain industriel

  • Blindé  Oui

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-IN287-SI113

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue

Spécifications du produit