Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
1, 2, 5
Dimensions
-
Dimension du fil (AWG)
20 – 22
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
7.7
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
250
-
Tension de fonctionnement (VAC)
250
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Matériau de la gaine
PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité B)
Noir
-
Couleur du câble
Rouge
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP67
-
Protocoles industriels
CC-link
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
M12
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche M12
-
Assemblage du câble (extrémité B)
Support M12
Fonctionnalités de configuration
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 8, 6, 2, 15, 10, 4
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Double extrémité
-
Conformité RoHS de l'UE
Conforme aux exemptions
-
Conformité aux VLE de l'UE
Conforme aux exemptions
Fixation mécanique
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Angle droit, Droit
-
Orientation du connecteur (Extrémité B)
Droit, Angle droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA66+25GF
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Bus de terrain industriel
-
Blindé
Oui
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-IN287-SI113A