Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'assemblage de câbles
Spirale M12
-
Assemblage du câble (extrémité A)
Fiche M12, Support M12
Fonctionnalités de configuration
Caractéristiques électriques
-
Tension de fonctionnement (VDC)
60
-
Tension de fonctionnement (VAC)
60
Caractéristiques du corps
-
Matériau du conducteur
Alliage de cuivre
-
Matériau de la gaine
PVC
-
Couleur du connecteur (extrémité A)
Noir
-
Couleur du câble
Gris
-
Code de détrompage et connecteur
A
Fonctionnalités de contact
-
Courant nominal du contact (max) (A)
4
Fixation mécanique
-
Orientation du connecteur (Extrémité A)
Angle droit, Droit
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
PA66+25GF
Dimensions
-
Diamètre extérieur du câble (mm)
7.1
-
Dimension du fil (AWG)
22 – 24
Fonctionnement/Application
-
Type d'application
Bus de terrain industriel
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice IP
IP67
-
Protocoles industriels
DeviceNet
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Sac
-
Quantité par emballage
1, 2, 5
Autre
-
Longueur d'assemblage de câbles (m)
.5, 1, 2, 4, 6, 8, 10, 15
-
Configuration de l'assemblage de câbles
Extrémité simple
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-IN287-SI113C