Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
-
Produits de prises et fiches modulaires
Mini E/S industriel
-
Type de connecteur modulaire
Fiche
-
Système de connecteur
Câble-à-câble, Câble-à-carte
-
Se connecte à/au
Fil et câble
Fonctionnalités de configuration
-
Configuration des ports
1 x 1
-
Nombre de positions
8
-
Densité des contacts du connecteur
Élevé
-
Nombre de positions chargées
8
Caractéristiques du signal
-
Taux de débit de données (Mb/s)
10, 100, 1000
Caractéristiques du corps
-
Matériau du blindage
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage du blindage
Nickel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Courant nominal du contact (max) (A)
1.5
Fixation mécanique
-
Alignement de l'accouplement
Avec
-
Dispositif de montage sur panneau
Sans
-
Type d'alignement de l'accouplement
Clavette
-
Type de montage
Montage sur câble (suspension libre)
Caractéristiques du boîtier
-
Couleur du boîtier
Jaune, Noir
-
Axe central (pas)
1.27 mm [ .05 in ]
-
Matériau du boîtier
Thermoplastique
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Électricité et signaux
-
Blindé
Oui
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
-
Catégorie de performance
Cat 5e
Caractéristiques de l’emballage
-
Quantité par emballage
1
-
Type de conditionnement
Blister Pack
Autre
-
Utilisable sur le terrain
Non
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-IN291-M6641