Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Mini-connecteur industriel d’E/S Connecteur pour câble de type 1 avec terminaison de fil pour perçage  en vrac

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

 

Remarque : utilisez le dessin technique du produit pour vos réalisations. 

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Produits de prises et fiches modulaires  Mini E/S industriel

  • Type de connecteur modulaire  Fiche

  • Système de connecteur  Câble-à-câble, Câble-à-carte

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration des ports  1 x 1

  • Nombre de positions  8

  • Densité des contacts du connecteur  Élevé

  • Nombre de positions chargées  8

Caractéristiques du signal

  • Taux de débit de données (Mb/s) 10, 100, 1000

Caractéristiques du corps

  • Matériau du blindage  Alliage de cuivre

  • Matériau de placage du blindage  Nickel

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Matériau du contact  Nickel

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1.5

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Dispositif de montage sur panneau  Sans

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Couleur du boîtier  Jaune, Noir

  • Axe central (pas)  1.27 mm [ .05 in ]

  • Matériau du boîtier  Thermoplastique

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 85 °C [ -40 – 185 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

  • Blindé  Oui

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

  • Catégorie de performance  Cat 5e

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  100

  • Type de conditionnement  Lot, Sac et boîte

Autre

  • Utilisable sur le terrain  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-IN291-M6641B

Documents associés

Dessins techniques de produits