Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Se connecte à/au
Circuit imprimé
-
Boîtier
Sans
-
Type de connecteur
Mini-SAS HD interne
-
Type de boîtier et de connecteur
Connecteur
-
Système de connecteur
Câble-à-carte
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
36, 72, 144
-
Nombre de rangées
4
-
Nombre de ports
1, 2, 4
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Angle droit, Vertical
Caractéristiques du corps
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Matériau de base du contact
Alliage de cuivre
-
Matériau de placage de la zone de contact PCB
Étain
Caractéristiques de terminaison
-
Méthode de raccordement au PCB
Trou traversant – Press-Fit
Fixation mécanique
-
Type de retenue pour montage PCB
Vis M2
-
Support de montage pour PCB
Avec
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
LCP
-
Axe central (pas)
.75 mm [ .029 in ]
Dimensions
-
Hauteur par rapport au PCB (mm)
13.9, 14.2
-
Hauteur par rapport au PCB (in)
.547, .559
Conditions d’utilisation
-
Boîtier pour hautes températures
Oui
-
Plage de température de fonctionnement
-55 – 85 °C [ -67 – 185 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Signal
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Boîte et plateau
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-IN819-C76264