Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Aperçu

Les connecteurs à perforation d'isolant de type EP sont conçus pour raccorder un luminaire au réseau d'éclairage public isolé BT.  

 

Les connecteurs EP peuvent également être utilisés sur un réseau 1 500 Vcc étant donné que la capacité de charge maximale du connecteur EP est de 63 A RMS.

 

Ces connecteurs se composent de :

  • Deux corps renforcés de fibre de verre thermoplastique résistante aux UV et de couleur noire.
  • Deux lames de contact en cuivre étamé
  • Un boulon en acier protégé M6 équipé d'un écrou métal à tête autocassante (10 ou 13mm)
  • Un embout souple permettant de guider l’insertion de fils fins de luminaire
  • Graisse d'étanchéité pour améliorer la résistance à l'eau
barre grise

Principales caractéristiques

  • Résistant à 6 kV une minute après immersion dans l’eau pendant 30 minutes
  • Tous les composants accessibles sont hors potentiel
  • Tête autocassante en métal permettant une installation fiable
  • Embout flexible sur le dérivé pour guider les petits conducteurs
  • Le faible couple appliqué permet une installation facile par les monteurs de lignes et évite d'endommager le câble.
barre grise
barre grise
FAQ

Foire aux questions

Question : Les connecteurs à perforation d’isolant de type EP font-ils partie du programme de formation à l’installation de TE ?

Réponse : Oui, nos connecteurs à perforation d’isolant font partie de notre programme de formation. Nous pouvons vous proposer différentes options de formation à l’installation en fonction de vos besoins. Cela va des démonstrations de produits sur site aux cours de formation complets dans l’un de nos centres de formation mondiaux. En savoir plus sur TE.com/trainingcenter.

 

Question : Y a-t-il un risque d’être soumis à une tension en touchant une partie métallique exposée du connecteur à perforation d’isolant de type EP ?

Réponse : Non, par construction, toutes les pièces métalliques exposées sont hors potentiel pendant et après l’installation du connecteur.

 

Question : Est-il possible de réutiliser un connecteur à perforation d’isolant EP de TE qui a déjà été installé ?

Réponse : Non, nos connecteurs EP ne sont pas conçus pour être réutilisés après démontage.

 

Question : Dois-je dénuder le câble avant d’installer un connecteur à perforation d’isolant EP pour connecter à l’éclairage public ?

Réponse : Non, les connecteurs EP sont équipés de lames métalliques qui perceront l’isolation des câbles et établiront un contact électrique fiable entre les conducteurs.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Matériau de la lame perforante  Cuivre étamé

  • Type d'installation  Perforation

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de vis  1, 2

Caractéristiques électriques

  • Courant nominal (A) 63

Caractéristiques du corps

  • Flexibilité  Flexible

  • Poids (g) 48, 50

Fixation mécanique

  • Couple de rupture de la vis autocassante (Nm) 7

  • Renforcement mécanique  Renforcé de fibres

Dimensions

  • Dimension de la vis (cote sur plats) (mm) 10, 13

  • Diamètre d'isolant compatible (max) (mm) 1.8, 2

  • Diamètre d'isolant compatible (max) (in) .079, 0,071

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (AWG) 14 – 00, 6 – 2, 8 – 4

  • Sections de conducteurs compatibles - principal (mm²) 16 – 120, 16 – 95, 2,5 – 35

  • Sections de conducteurs compatibles - dérivation (mm²) 1,5 – 6, 1,5 – 10

Conditions d’utilisation

  • Plage de température d'installation  -20 – 55 °C [ -4 – 131 °F ]

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  EN 50483-4, GB 2317, GB 9327, NFC 33 020

Disponibilité du produit

  • Disponibilité  Amériques, Asie, Australie, Nouvelle-Zélande et îles du Pacifique, Chine, Europe, Moyen-Orient et Afrique, Mondial

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-IPC-EP

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue