Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Nos connecteurs de dérivation à perforation d'isolant P2X95-MK2 sont conçus pour les connexions de service. Les lames des connecteurs sont en cuivre étamé ou en alliage d'aluminium, ce qui permet de réaliser des connexions avec des conducteurs multibrins en aluminium et/ou en cuivre. Les corps sont en plastique et en fibre de verre, ce qui leur confère une grande résistance à l'environnement et des propriétés mécaniques supérieures. Un écrou permettant de contrôler le couple appliqué réunit les deux parties du connecteur et se détache lorsque les dents ont percé l'isolant et sont entrées en contact avec les brins du conducteur.
Les connecteurs sont faciles à installer et présentent d'excellentes caractéristiques mécaniques, électriques. Ils sont capables de connecter des conducteurs multibrins en aluminium et/ou en cuivre.
Tous nos connecteurs de dérivation à de perforation d'isolant sont conçus et testés pour s’adapter à la majorité des types de câbles aériens torsadés fabriqués conformément à la norme européenne HD 626, que les câbles soient isolés avec du XLPE, PE ou PVC. Les connecteurs sont testés selon les spécifications nationales telles que NFC 33 020, ANSI C119.5 et la norme européenne EN 50483-4.
Ces normes comprennent des tests pour vérifier un fonctionnement fiable, même dans les environnements les plus difficiles :
Question : quel type de câbles puis-je connecter avec les connecteurs de dérivation à perforation d'isolant P2X95 MK2 de TE ?
Réponse : nos connecteurs à perforation d'isolant P2X95 MK2 sont conçus pour les connexions entre le conducteur aérien basse tension et le câble de service ou principal. Ils sont parfaits pour raccorder le réseau du service public aux résidences privées.
Question : quel outil dois-je utiliser pour installer les connecteurs à perforation d'isolant ?
Réponse : l’installation de ces connecteurs ne nécessite aucun outil spécial. Il vous suffit juste d'une clé standard avec les douilles hexagonales appropriées.
Question : comment les installateurs savent-ils que le bon couple de serrage a été appliqué aux connecteurs de dérivation à perforation d'isolant pendant l'installation ?
Réponse : ces connecteurs sont équipés d'une vis à tête autocassante. La tête de la vis est conçue pour se briser lorsque l'installateur atteint le couple de serrage recommandé. Cette technologie TE garantit que la force de contact optimale est appliquée aux conducteurs afin de minimiser la résistance de la connexion.
Question : dois-je dénuder le câble avant d’installer les connecteurs de dérivation ?
Réponse : non, nos connecteurs sont conçus pour perforer l'isolant. Ils sont équipés de lames en cuivre ou en alliage d’aluminium plaquées d'étain qui perceront l’isolant des câbles et établiront un contact électrique fiable entre les conducteurs.
Question : y a-t-il un risque d'électrocution en touchant les parties métalliques exposées des connecteurs de dérivation à perforation d'isolant ?
Réponse : non, nos ingénieurs ont spécialement conçu ces connecteurs en s'assurant que toutes les parties métalliques exposées sont situées loin de tout contact potentiel pendant et après l'installation du connecteur.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info