Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé, Non renforcé

  • Étanche  Non, Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs, Boîtier

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions chargées  8, 23, 35

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Vertical

  • Nombre de positions  8, 14, 23, 35

  • Nombre de rangées  3

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (max) (VAC) 250

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  1, 2, 4, 5, 6

  • Couleur principale  Bleu, Gris, Naturel, Noir, Orange

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  1.3 mm

  • Longueur de la surface de connexion  8 mm [ .315 in ]

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  2.5 – 5 µm [ 100 – 200 µin ]

  • Finition du matériau de placage de la zone de contact PCB  Brillant, Mat

  • Matériau de base du contact  Laiton

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) .5, 2.5 – 5

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µin) 19.68, 100 – 200

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du contact  Nickel

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Brillant

  • Épaisseur du matériau du contact  1.3 – 2.5 µm [ 51.15 – 100 µin ]

  • Diamètre de la broche d'accouplement  1.3 mm [ .051 in ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn), Or (Au)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 8, 17

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Broche de guidage

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 6.6 GF25

  • Axe central (pas)  4 mm [ .157 in ]

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Longueur du connecteur (mm) 23.4, 43.4, 59.4

  • Longueur du connecteur (in) .921, 1.708, 2.338

  • Hauteur de la pile  4 mm [ .157 in ]

  • Hauteur du connecteur  6.55 mm [ .258 in ]

  • Largeur du connecteur  17 mm [ .669 in ]

  • Espacement de ligne à ligne  4 mm [ .157 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 105

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 221, -40 – 257

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Indice IP  IP6K7, IP6K9K

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  30, 320, 360

  • Type de conditionnement  Boîte, Plateau

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J04-APHH

Documents associés
Aucun document disponible.