Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Câble-à-carte, Fil à carte

  • Type d'embase  Entièrement renforcé

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Horizontal, Vertical

  • Nombre de positions  8, 14, 23, 35

  • Nombre de rangées  3

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de la surface de contact  .003 – .005 µm [ .275 µin ]

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Type de contact  Broche

  • Courant nominal du contact (max) (A) 8

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Support de montage pour PCB  Avec, Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  4 mm [ .157 in ]

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux

Normes de l’industrie

  • Norme industrielle  EIA

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Plateau, Plateau/boîte

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J04-ARH

Documents associés
Aucun document disponible.