Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Capot

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  34

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Noir

  • Matériau  PA 6

Caractéristiques du boîtier

  • Orientation du corps  180

  • Forme de connecteur compatible  Rectangulaire

Dimensions

  • Longueur (mm) 43.3, 46.5

  • Longueur (in) 1.7, 1.83

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -40 – 125, -40 – 120

  • Plage de température de fonctionnement (°F) -40 – 248, -40 – 257

Autre

  • Code de la taille d'entrée  19

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J12-SB10

Documents associés
Aucun document disponible.