Produit | N° de pièce TE | Documents | Type de boîtier et de connecteur | Nombre de positions | Nombre de rangées | Système de connecteur | Axe central (pas) | Diamètre de la broche d'accouplement | Couleur principale | Type de montage | Tension nominale | Code de détrompage et connecteur | Conformité RoHS de l'UE | Conformité aux VLE de l'UE |
---|
| DT06-2S-C015 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-2S-E003 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-CE02 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-CE06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-E004 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SB-E008 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-08SA-C015 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-C017 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-EP06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SA-CE04 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SA-CE12 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SA-E003 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SC-B016 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-12SC-CE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-12SC-EP06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-3S-EP09 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SC-P004 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-12SD-CE06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-12SD-P012 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-2S-P004 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-C017 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-E008 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT16-6S-KP01 | PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SD-CE05 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-2S-CE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SA-CE05 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SB-C015 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-12SB-CE05 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-6S-P012 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 6 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SA-CE04 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-CE06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-CE13 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SA-E003 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-08SD-CE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-12SA-P012 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | A | - | - |
| DT06-12SB-EP20 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |
| DT06-2S | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-2S-C017 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-2S-FP02 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-EP06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-P004 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-PE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Composant à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | - | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-08SC-EP06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 8 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Vert | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | C | - | - |
| DT06-12SD | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-12SD-C017 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Marron | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | D | - | - |
| DT06-2S-EP06 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 2 | 1 | Fil à fil | 5.46 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-P012 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Fil à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-3S-PP01 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 3 | 2 | Composant à fil | 8.66 mm | 1.59 mm | Noir | - | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-4S-CE01 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 4 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Gris | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | - | - | - |
| DT06-12SB-B016 | Dessin technique du produit PDF 3D | Boîtier pour bornes femelles | 12 | 2 | Fil à fil | 4.44 mm | 1.59 mm | Noir | Montage sur câble (suspension libre) | 12 V, 24 V, 48 V | B | - | - |