Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire, Triangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Boîtier pour bornes femelles, Boîtier pour bornes mâles, Connecteur

  • Système de connecteur  Barres omnibus à fil, Fil à fil, Fil à panneau

  • Étanche  Non, Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Barre omnibus, Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Modification du connecteur  (1) Bus à 12 broches, (1) Bus à 3 broches et (1) Bus à 5 broches, (1) Bus à 4 broches, (1) Bus à 6 broches, (1) Bus à 8 broches, (2) Bus à 3 broches, (2) Bus à 4 broches, (2) Bus à 6 broches, (3) Bus à 4 broches, (4) Bus à 3 broches, Adaptateurs pour manchons thermorétractables, Capuchon d’extrémité, Collerette scellée, adaptateur de manchon rétractable, Collerette scellée, capuchon d’extrémité, Collerette scellée, capuchon d’extrémité, conception d’une seule pièce, Collerette scellée, joint (vendu séparément), capuchon d’extrémité, Collerette soudée, Collerette soudée, adaptateur de manchon rétractable, Collerette soudée, capuchon d’extrémité, Deux diodes moulées (MUR460), Diode moulée (MUR460), J1939, J1939, Résistance de terminaison, Passe-câble arrière solide, Passe-câbles arrière solide, capuchon d’extrémité, Résistance de terminaison

  • Code du joint du connecteur  Joint E, Joint N

  • Position de la cavité vide  1, 10, 11, 12, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 0

  • Nombre de positions  2, 3, 4, 6, 8, 12, 48, 102

  • Nombre de rangées  1, 2, 3, 8, 12

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 250

  • Tension de fonctionnement (VAC) 250

  • Tension nominale (V) 12, 24, 48, 49, 50, 52, 53, 55, 56, 58, 61, 62, 64, 65, 70, 71, 73, 74, 79

Caractéristiques du corps

  • Angle de sortie du câble  180°

  • Couleur principale  Gris, Marron, Noir, Vert

  • Code de détrompage et connecteur  A, B, C, D

Fonctionnalités de contact

  • Type de contact  Broche, Connecteur

  • Taille du contact  Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.5, 1.55, 1.57, 1.59, 1.6, 2.39, 3.61, 5.72

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .06, .061, .062, .063, .094, .142, .225

  • Courant nominal du contact (max) (A) 13

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec, Sans

  • Assurance de position des bornes  Non, Oui

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette, Non claveté, Polarisation

  • Serre-câble  Ajouter par accessoire, Sans

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur barre omnibus, Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  PA 66 GF15, PA GF

  • Axe central (pas) (mm) 3.81, 4.44, 4.45, 4.5, 5.46, 8.66, 8.7, 8.9, 9.1, 9.12, 9,09, 4,47

  • Axe central (pas) (in) .15, .175, .176, .178, .215, .34, .341, .35, .358, .359

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 2.23 – 3.68, 1,3 – 3, 1,4 – 3,8, 1.35 – 3.05, 2,24 – 3,68, 1,3 – 3, 2.2 – 3.7

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) .088 – .145, .053 – .12, 0,055 – 0,15

  • Largeur (mm) 17.02, 17.15, 20.83, 21.13, 24.71, 25.3, 25.4, 27.43, 30.99, 31.7, 32, 35.5, 36.45, 40.5, 40.51, 40.56, 43.1, 44, 54.99, 55.12, 57.3, 59, 64.52, 76.2, 88.34

  • Largeur (in) .67, .675, .82, .832, .973, .996, 1, 1.08, 1.22, 1.25, 1.26, 1.39, 1.435, 1.59, 1.595, 1.597, 1.67, 1.732, 2.165, 2.17, 2.256, 2.54, 3, 3.478, 2,32

  • Dimension du fil (AWG) 20 – 14

  • Hauteur du connecteur (mm) 17.02, 19.71, 22.2, 22.25, 23.88, 24.16, 24.69, 24.71, 25.3, 25.4, 27.26, 31.7, 31.75, 32, 35.51, 35.56, 38.1, 38.99, 44.07, 45.93, 46.18, 50.62, 54.74, 60.25, 45,9, 45,7, 46,9

  • Hauteur du connecteur (in) .67, .776, .874, .876, .94, .951, .972, .973, .996, 1, 1.073, 1.24, 1.25, 1.26, 1.398, 1.4, 1.5, 1.535, 1.735, 1.8, 1.808, 1.818, 1.85, 1.993, 2.155, 2.372, 1,79

  • Espacement de ligne à ligne (mm) 4.45, 8.89, 9.12

  • Espacement de ligne à ligne (in) .175, .35, .359

  • Dimension du fil (mm²) .52 – 1.3

  • Longueur (mm) 17.15, 21.15, 33.91, 36.4, 36.65, 40.5, 43.13, 43.38, 44.65, 45.67, 45.92, 45.93, 46.18, 46.94, 47.19, 47.45, 47.57, 48.01, 48.32, 50.62, 51.89, 52.37, 55, 55.4, 56.29, 57.18, 58.19, 59, 60.91, 62.89, 64.9, 135.89, 58,2

  • Longueur (in) .675, .833, 1.335, 1.43, 1.443, 1.59, 1.6, 1.698, 1.708, 1.758, 1.798, 1.808, 1.818, 1.848, 1.858, 1.868, 1.873, 1.89, 1.993, 2.043, 2.062, 2.16, 2.181, 2.216, 2.251, 2.29, 2.291, 2.296, 2.323, 2.398, 2.476, 2.555, 5.35

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  '-55 – 125 °C [ -67 – 257 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance

Normes de l’industrie

  • Indice d'inflammabilité UL  Non testé, Test de flamme de 12 mm conformément à la norme UL-94, UL 94V-0

  • Indice IP  IP68, IP6K9K

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  SAE J2030

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Boîte, Emballage, Sac

  • Quantité par emballage  1, 60, 80, 96, 100, 170, 175, 200, 250, 300, 350, 400, 450, 500, 550, 600, 700, 750, 800, 850, 950, 1000

Autre

  • Réparable  Non, Oui

  • Fonction d'assurance de position  Non

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J41-DDRC

Documents associés
Aucun document disponible.