Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Configurez et déterminez le prix du produit dès maintenant

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Fonctionnalités de contact

  • Taille du contact  Taille 16

  • Diamètre de la broche d'accouplement  1.56 mm [ .061 in ]

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  400

Caractéristiques du type de produit

  • Connecteur mixte et hybride  Non

  • Forme du connecteur  Rectangulaire

  • Type de boîtier et de connecteur  Fiche

  • Système de connecteur  Fil à fil

  • Étanche  Oui

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fixation mécanique

  • Alignement de l'accouplement  Avec

  • Type d'alignement de l'accouplement  Clavette

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  12

  • Nombre de rangées  2

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Noir, Gris

  • Code de détrompage et connecteur  A, E, B

Caractéristiques du boîtier

  • Axe central (pas)  4.45 mm [ .175 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  125 °C [ 257 °F ]

Autre

  • Fonction d'assurance de position  Non

  • Conformité RoHS de l'UE  Conforme

  • Conformité aux VLE de l'UE  Conforme

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J4A-DPC12

Documents associés
Aucun document disponible.