Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

  • Embase mixte et hybride  Non, Oui

  • Étanche  Oui

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé, Fil et câble

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Vertical

Caractéristiques électriques

  • Tension de fonctionnement (VDC) 60

  • Tension nominale (max) (VDC) 24

  • Tension de fonctionnement (VAC) 24

Caractéristiques du corps

  • Code de détrompage et connecteur  1, A, B, C

  • Couleur principale  Gris, Noir, Vert

Fonctionnalités de contact

  • Courant nominal du contact (max) (A) 10, 20

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au PCB  Trou traversant – Soudure

Fixation mécanique

  • Type de montage  Montage panneau, Montage sur carte

Dimensions

  • Longueur du connecteur  52.2 mm [ 2.05 in ]

  • Largeur du connecteur  26.7 mm [ 1.05 in ]

Conditions d’utilisation

  • Température de fonctionnement (max)  140 °C [ 284 °F ]

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 140 °C [ -40 – 284 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Blindé  Non

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Puissance, Signal

Caractéristiques de l’emballage

  • Quantité par emballage  1, 160, 350

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J4A-HDSCH

Documents associés
Aucun document disponible.