Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur femelle  180°

  • Système de verrouillage principal  Intégré dans le boîtier

  • Étanche  Non, Oui

Caractéristiques du corps

  • Type de joint  Élément d’étanchéité commun ou non étanche

Fonctionnalités de contact

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Taille du contact  Taille 16

  • Indice de courant typique (A) 13

  • Type de sertissage  Sertissage-F

  • Matériau du placage de la zone de contact du fil  Étain, Palladium Nickel Gold

  • Type de cosse  Broche, Support

  • Placage de l'interface  Étain (Sn), Nickel (Ni), Or (Au), Palladium Nickel Gold (PdNiAu)

  • Diamètre de la broche d'accouplement (mm) 1.5

  • Diamètre de la broche d'accouplement (in) .06, .062

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Sertissage

  • Se connecte à/au  Fil

Dimensions

  • Diamètres d'isolant compatibles (mm) 1.9 – 3.3, 1.9 – 3.6, 1.4 – 2.5, 1.4 – 2.54, 2,4 – 3,8

  • Diamètres d'isolant compatibles (in) 0,074 – 0,13, .095 – .15, .055 – .1, .075 – .14

  • Dimension du fil (AWG) 18 – 14, 20 – 16, 16 – 12

  • Dimension du fil (mm²) .823 – 2.08, 1. – 2.5, .517 – 1.3, .75 – 2, .5 – 1

  • Dimension du fil (mm²) .5, .75, 1, 1.5, 2, 2.5

  • Dimension du fil (AWG) 12, 14, 16, 18, 20

Conditions d’utilisation

  • Options d'isolant  Non isolé

  • Température de fonctionnement (max) (°C) 125, 150

  • Température de fonctionnement (max) (°F) 257, 302

  • Plage de température de fonctionnement (°C) -55 – 150, '-55 – 125

  • Plage de température de fonctionnement (°F) '-67 – 302, -67 – 257

Fonctionnement/Application

  • Matériaux de conducteur compatibles  Cuivre

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Bobine

  • Quantité par emballage  3000, 3200, 4000

Autre

  • Contact privilégié des clients  Oui

  • Intensité transmise par la borne  0 – 24 A (faible puissance)

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-J67-DSCC16

Documents associés
Aucun document disponible.