Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Étanchéifiable
Non
-
Type d'accessoire de maintien
TPA (sécurité pour la position des bornes), Verrou secondaire
Fonctionnalités de configuration
-
Nombre de positions
4, 21
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Bleu, Gris, Jaune, Marron, Marron, Vert
-
Matériau
Nylon 6, PBT GF
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement (°C)
-40 – 105, -40 – 120, -40 – 140, -30 – 100
-
Plage de température de fonctionnement (°F)
-86 – 212, -40 – 221, -40 – 248, -40 – 284
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94HB
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Carton
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-J96-ULPA