Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type fil discret compatible  Câblé

  • Type de boîtier et de connecteur  Cavalier, Fiche

  • Système de connecteur  Carte-à-carte, Fil à carte, Fil à fil

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Fil et câble

Fonctionnalités de configuration

  • Nombre de positions  9, 25, 37

Fonctionnalités de contact

  • Matériau du placage de la surface de contact  Or (Au)

  • Options de contact  Installé

  • Type de contact  Broche

  • Matériau de base du contact  Cuprobéryllium

  • Courant nominal du contact (max) (A) 1

Caractéristiques de terminaison

  • Méthode de raccordement au fil ou au câble  Câbles volants préterminés

Fixation mécanique

  • Matériel de montage  Pas de matériel, Vis à tête cylindrique captive

  • Type de montage  Montage sur câble (suspension libre)

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  Aluminium

  • Axe central (pas) (mm) .64, 1.27

  • Axe central (pas) (in) .025, .05

Conditions d’utilisation

  • Plage de température de fonctionnement  -200 – 200 °C [ -328 – 392 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Électricité et signaux, Signal

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-JSM-PLUG

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue