Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Consultez les produits ci-dessous pour voir les prix détaillés

Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.

Caractéristiques

Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.

Caractéristiques du type de produit

  • Type de connecteur  Connecteur de montage pour circuit imprimé, Connecteur hermaphrodite de montage pour circuit imprimé, Embase de montage pour circuit imprimé

  • Système de connecteur  Carte-à-carte

  • Étanche  Non

  • Se connecte à/au  Circuit imprimé

  • Type de produit  Assemblage de connecteurs

Fonctionnalités de configuration

  • Configuration carte-à-carte  Co-planaire

  • Superposable  Non

  • État de chargement des contacts du connecteur  Entièrement chargé

  • Orientation du montage pour circuit imprimé  Angle droit, Horizontal

  • Nombre de positions  1, 2, 4, 6

  • Nombre de rangées  1

Caractéristiques électriques

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VAC) 300

  • Tension de tenue diélectrique (max) (VDC) 300

  • Tension de fonctionnement (VDC) 300

  • Tension de fonctionnement (VAC) 300

Caractéristiques du corps

  • Couleur principale  Naturel

Fonctionnalités de contact

  • Épaisseur du placage de l'extrémité de la zone de contact PCB  2 – 6 µm [ 78.74 – 251 µin ]

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (mm) .3

  • Épaisseur de la languette d'accouplement (in) .011, .012

  • Matériau de base du contact  Alliage de cuivre

  • Épaisseur du placage de la surface de contact (µm) 3.81 – 7.62, 2 – 5

  • Matériau de placage de la zone de contact PCB  Étain

  • Matériau du contact  Nickel

  • Disposition des contacts  En ligne

  • Fabrication de contacts  Estampillé et formé

  • Largeur de la languette d'accouplement  1.55 mm [ .061 in ]

  • Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact  Mat

  • Matériau du placage de la surface de contact  Étain (Sn)

  • Type de contact  Connecteur, Hermaphrodite, Lame

  • Courant nominal du contact (max) (A) 3

Caractéristiques de terminaison

  • Largeur des broches rectangulaires  .7 mm [ .028 in ]

  • Épaisseur des broches rectangulaires  .3 mm [ .011 in ]

  • Méthode de raccordement au PCB  Montage en surface

Fixation mécanique

  • Maintien de la connexion  Sans

  • Type d'alignement du montage pour circuit imprimé  Aucun, Chevilles

  • Type de maintien de la connexion  Friction de contact

  • Support de montage pour PCB  Sans

  • Alignement du montage PCB  Avec, Sans

  • Type de montage  Montage sur carte

  • Alignement de l'accouplement  Sans

Caractéristiques du boîtier

  • Matériau du boîtier  LCP

  • Axe central (pas) (mm) 3, 4

Dimensions

  • Épaisseur du PCB (recommandée)  1.57 mm [ .062 in ]

  • Longueur du connecteur  5.9 mm [ .232 in ]

  • Hauteur du connecteur (in) .079

Conditions d’utilisation

  • Température nominale du boîtier  Élevé

  • Plage de température de fonctionnement  -40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]

Fonctionnement/Application

  • Application du circuit  Puissance, Signal

Normes de l’industrie

  • Normes compatibles  CSA LR7189, UL 1977, UL E28476

  • Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences  CSA, UL

  • Indice d'inflammabilité UL  UL 94V-0

Caractéristiques de l’emballage

  • Type de conditionnement  Ruban et bobine

Numéro de référence

  • Référence interne TE CAT-K50-MH

Documents associés

Fiches techniques et pages de catalogue