Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type de connecteur
Connecteur hermaphrodite de montage pour circuit imprimé
-
Système de connecteur
Carte-à-carte
-
Étanche
Non
-
Type de produit
Assemblage de connecteurs
Fonctionnalités de configuration
-
Superposable
Non
-
Configuration carte-à-carte
Co-planaire
-
Orientation du montage pour circuit imprimé
Horizontal
-
Nombre de positions
2, 4, 6
-
Nombre de rangées
1
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Naturel
Fonctionnalités de contact
-
Matériau du contact
Nickel
-
Largeur de la languette d'accouplement
1.55 mm [ .061 in ]
-
Finition du matériau de placage de la zone d'accouplement de contact
Mat
-
Épaisseur de la languette d'accouplement
.3 mm [ .011 in ]
-
Épaisseur du placage de la surface de contact (µm)
3.81 – 7.62
-
Matériau du placage de la surface de contact
Or (Au)
-
Type de contact
Hermaphrodite
-
Courant nominal du contact (max) (A)
3
Caractéristiques de terminaison
-
Largeur des broches rectangulaires
.7 mm [ .028 in ]
-
Épaisseur des broches rectangulaires
.3 mm [ .011 in ]
-
Méthode de raccordement au PCB
Montage en surface
Fixation mécanique
-
Type d'alignement du montage pour circuit imprimé
Aucun, Chevilles
-
Support de montage pour PCB
Sans
-
Alignement du montage PCB
Avec, Sans
-
Type de montage
Montage sur carte
-
Alignement de l'accouplement
Sans
Caractéristiques du boîtier
-
Matériau du boîtier
LCP
-
Axe central (pas) (mm)
3, 4
-
Axe central (pas) (in)
.118, .157
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
-40 – 105 °C [ -40 – 221 °F ]
Fonctionnement/Application
-
Application du circuit
Puissance
Normes de l’industrie
-
Indice d'inflammabilité UL
UL 94V-0
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Ruban et bobine
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-K50-MHA