Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Caractéristiques du type de produit
-
Type d'étiquette
Identification de l’armoire électrique
Caractéristiques du corps
-
Couleur principale
Argent métallisé, Blanc
-
Matériau
Polyester
Dimensions
-
Largeur (mm)
27, 35, 36, 45, 50, 60, 90, 100
-
Largeur (in)
1.06, 1.37, 1.417, 1.77, 1.96, 2.36, 3.54, 3.93
-
Hauteur (mm)
8, 15, 18, 25, 27, 28.5, 30, 45, 50
-
Hauteur (in)
.315, .59, .709, .984, 1.063, 1.122, 1.181, 1.77, 1.969
Conditions d’utilisation
-
Plage de température de fonctionnement
'-40 – 80 °C [ -40 – 176 °F ]
Caractéristiques de l’imprimante/de l’étiquette
-
Nombre de symbole par feuille
1
-
Style d'étiquette
Découpe
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (m)
23.77, 24.13, 25, 26.46, 26.67, 27.84, 28.22, 28.57, 30.16
-
Longueur du rouleau d'étiquettes (ft)
77.98, 79.16, 82.02, 86.81, 87.5, 91.33, 92.58, 93.73, 98.95
-
Finition de l'étiquette
Brillant, Mat
-
Épaisseur de l'étiquette (Micron)
760
Normes de l’industrie
-
Compatible avec les produits conformes aux normes ou à la réglementation des agences
UL
Caractéristiques de l’emballage
-
Type de conditionnement
Rouleau
-
Quantité par emballage
500, 750, 1000, 1250, 1500, 2500
Autre
-
Type d'adhésif
Adhésif en mousse polyoléfine compressible
Numéro de référence
-
Référence interne TE
CAT-L1126-P689