Réduisez le temps d'installation et les coûts d'étiquetage.
Alternative rentable et commercialement attrayante aux étiquettes gravées sous forme d'étiquettes à transfert thermique haute performance avec un adhésif à mousse. Nos étiquettes de panneaux conviennent à l'impression à la demande. Idéal pour une utilisation avec des graphiques haute définition et des codes-barres. Ceux-ci conviennent à une utilisation intérieure et extérieure et sont conformes aux spécifications de durabilité de la norme UL969 de marquage et d'étiquetage. Disponible en blanc ou en argent dès le lancement, autres couleurs possibles sur demande. Compatible avec toutes les imprimantes à transfert thermique TE et saisie de données à l'aide du logiciel TE WinTotal.
Caractéristiques
- Alternative rentable et commercialement attrayante aux étiquettes gravées sous forme d'étiquettes à transfert thermique haute performance avec un adhésif à mousse.
- Blanc ou argent disponible dès le lancement, autres couleurs possibles sur demande.
- Compatible avec toutes les imprimantes à transfert thermique TE.
- Saisie de données à l'aide du logiciel TE WinTotal.
Avantages
- Un potentiel d'économies significatives sur les coûts de produit et d'installation par rapport à l'utilisation d'une étiquette gravée.
- Élimine la poussière, les débris et le bruit du processus de création et d'installation des étiquettes. A le potentiel de réduire la dépendance à l'égard du fournisseur de gravure.
- Procure la possibilité d'un processus flexible de conception et de création d'étiquettes. Convient pour l'impression à la demande.
- Capable de créer et d'imprimer des graphiques et des codes-barres haute définition. Convient pour une utilisation intérieure et extérieure et est conforme aux spécifications de marquage et d'étiquetage UL969.
Applications
- Identification des interrupteurs et des affichages sur les panneaux de commande ou dans les armoires de commande électriques et les racks d'équipement.
- Plaques signalétiques des machines, plaques d'évaluation des équipements industriels et identification des connecteurs.
Normes et spécifications
Les étiquettes de panneaux sont reconnues UL comme PGJI2 et PGJI8 pour les applications intérieures et extérieures
Étiquettes de panneau
Étiquettes de panneau imprimable de transfert thermique