Connectez-vous pour accéder à vos commandes, vos carnets d'adresses,
vos listes de produits, et bien plus encore.
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Liste de produits
Ce produit n’est pas disponible actuellement. Pour plus d'informations, et pour connaître l’inventaire des distributeurs, veuillez nous contacter.
Disponible depuis
Commutateurs fiables et renforcés pour la surveillance du niveau de liquide à un prix exceptionnel
La série LDS d’interrupteurs de niveau de liquide ponctuel offre un degré élevé de fiabilité grâce à l’utilisation de composants mouillés non réactifs et d’un interrupteur à lames unique spécifiquement conçu pour les applications de détection de niveau. Le capteur utilise un flotteur mobile avec un aimant intégré pour activer un commutateur à lames situé dans le corps du capteur. Lorsque le niveau de liquide élève le flotteur, il déplace un aimant à proximité du commutateur à lames et l’actionne pour donner une indication de commutateur à contact ouvert ou fermé. La fiabilité de ce capteur repose sur un principe de fonctionnement très simple : une pièce mobile unique, des matériaux mouillés compatibles avec les supports et une conception unique de contacteur à lames à la certification UL reconnue. Le capteur se monte dans la paroi latérale d’un réservoir de stockage de liquide à l’aide d’un raccord fileté M16 x 2,0. Le support M16 est disponible en configuration interne ou externe. La sortie est un simple commutateur N/O ou N/C à lames SPST qui utilise des points de contact en ruthénium pour plus de fiabilité. Le passage d’une sortie N/O à une sortie N/C se fait en faisant pivoter le commutateur de 180° dans le trou de montage. Ce changement peut être fait sur site. Les sorties électriques sont une simple paire de fils avec isolation en PVC et des longueurs optionnelles de 0,5 m ou de 2 m.
TE Connectivity (TE) propose une variété de commutateurs de niveau de liquide pour les applications industrielles dans différentes formes, configurations de montage et matériaux. Trouvez la bonne solution pour votre application.
Q : Les interrupteurs de niveau de liquide sont-ils disponibles avec une alimentation CA ?
R : Les commutateurs de niveau de liquide peuvent être utilisés avec une alimentation CA. Cependant, vous devez vous assurer que le courant du circuit en fermeture du commutateur se trouve bien en dessous des spécifications de la fiche technique.
Q : Quelle est la meilleure orientation de montage ?
R : Les commutateurs à montage horizontal peuvent être montés horizontalement avec le flotteur se déplaçant vers le haut ou vers le bas afin de réaliser une condition normalement fermée (NC) ou normalement ouverte (NO). Les commutateurs à montage vertical, lorsqu’ils sont montés sur le côté supérieur d’un réservoir, restent ouverts et se ferment lorsque le niveau du liquide fait remonter le flotteur. De la même manière, lorsqu’il est monté au fond du réservoir, le commutateur reste ouvert avec un niveau de fluide élevé et se ferme lorsque le niveau de fluide chute et abaisse le flotteur.
Q : Dans quels milieux puis-je utiliser le produit pour mesurer un niveau ?
R : Les commutateurs s’utilisent dans un milieu liquide qui n’attaquera pas ses surfaces en plastique exposées. Pour la compatibilité avec les milieux, reportez-vous au Manuel de chimie comme autorité ultime ou renseignez-vous rapidement en ligne.
Q : Quel est le commutateur de niveau de liquide le plus approprié pour mon milieu liquide ?
R : Afin de déterminer le meilleur commutateur pour l’application, assurez-vous [1] que les surfaces en plastique du commutateur sont compatibles avec une utilisation prolongée dans le milieu, [2] que la configuration du commutateur correspond à l’accès de montage disponible pour le réservoir, [3] que la tension et le courant nominal du commutateur correspondent à la charge électrique enregistrée par le commutateur une fois ouvert ou fermé
Q : Quelles sont les options de commutateur de niveau de liquide ?
R : Les options de commutateur de niveau de liquide comprennent : [1] la configuration de montage (vertical ou horizontal), [2] le matériau en plastique du commutateur, [3] la capacité de manipulation de la tension maximale, [4] la capacité de manipulation du courant maximal, [5] la température d’application maximale/minimale. Vous trouverez ici un aperçu de la gamme des commutateurs de niveau de liquide industriels.
Q : Les commutateurs sont-ils homologués pour le contact avec l’eau potable ?
R : La plupart des capteurs sont fabriqués dans des matériaux appropriés. Veuillez contacter l’usine.
Veuillez consulter les documents sur les produits ou contactez-nous pour obtenir les dernières informations sur les données.
Voulez-vous vraiment fermer le chat ?
Pour débuter le chat, veuillez entrer vos info